Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 3X porte HDMI
Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta DP 1.2
ID prodotto: MSTDP123HD
- È possibile massimizzare la produttività collegando fino a tre display indipendenti al computer mediante l'Hub MST
- Permette di collegare il computer DisplayPort a televisori, monitor o proiettori HDMI, evitando l’ingombro di adattatori HDMI aggiuntivi
- È possibile aumentare le prestazioni video esterne con il supporto di risoluzioni fino a 4 K
- Certificato VESA e DisplayPort
- Compatibile con schede grafiche DP 1.2 come la AMD Radeon con tecnologia Eyefinity
- Installazione Plug-and-Play
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questo hub MST consente di collegare tre monitor HDMI® al laptop o desktop Windows® dotato di DisplayPort™ (DP) 1.2.
Consente di aumentare la produttività con più monitor
I computer di nuovissima generazione sono più portatili che mai, ciò spesso significa che resta un numero ridotto di uscite video e schermi integrati di minori dimensioni. L'hub MST risolve entrambi i problemi consentendo di collegare tre display aggiuntivi al computer, semplificando notevolmente il multitasking.
Consente di configurare i display per qualsiasi ambiente
Utilizzando l'hub MST, è possibile estendere il desktop sui monitor aggiuntivi e trasmettere contenuti indipendenti su ciascun display. È inoltre possibile clonare la stessa immagine su più televisori o proiettori HDMI per le applicazioni di visualizzazione remota quali, ad esempio, la pubblicità digitale.
Consente di godere dell’eccezionale qualità video senza consumare le risorse di sistema
La tecnologia MST utilizza la scheda video esistente per ridurre al minimo l'utilizzo delle risorse di sistema garantendo risoluzioni Ultra HD 4K. Queste prestazioni senza precedenti rendono MST perfetto per le applicazioni a elevata risoluzione, quali design grafico, gaming e immagini acquisite tramite apparecchiature mediche.
Nota: Se viene utilizzata una scheda video DisplayPort 1.1, MSTDP123HD fungerà da splitter, clonando automaticamente la sorgente video in tutti i display. Vengono applicate limitazioni alla risoluzione.
MSTDP123HD supporta l'installazione plug-and-play per una configurazione semplice ed è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni oltre che del supporto tecnico a vita gratuito.
Nota: MST condivide 21,6 Gbps tra tutti i display collegati. Risoluzioni superiori possono limitare la larghezza di banda disponibile per le restanti porte, consultare le nostre linee guida di seguito per determinare la risoluzione ideale per l'impostazione scelta. Alcuni adattatori grafici hanno un supporto MST limitato e consentiranno la trasmissione solamente su tre display complessivi. Qualora siano collegati più di tre monitor, il quarto verrà disattivato. Alcuni monitor limitano la risoluzione disponibile
Allocazione della larghezza di banda per la risoluzione media
1920x1080 (alta definizione 1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 30hz - 43%
Nota: il superamento del 100% comporterà la riduzione della funzionalità.
Esempi di configurazioni di risoluzione supportate
Risoluzione schermo 1 |
Risoluzione schermo 2 |
Risoluzione schermo 3 |
Percentuale totale di larghezza di banda |
---|---|---|---|
1920 x 1200 @60 hz (30%) | 1920 x 1200 @60 hz (30%) | 1920 x 1200 @60 hz (30%) | 90% |
2560 x 1440 @60 hz (35%) | 2560 x 1440 @60 hz (35%) | 1920 x 1200 @60 hz (30%) | 92% |
2560 x 1600 @60 hz (38%) | 2560 x 1600 @60 hz (38%) | 1920 x 1080 @60 hz (22%) | 98% |
3840 x 2160 @30 hz (43%) | 1920 x 1200 @60 hz (30%) | 1920 x 1080 @60 hz (22%) | 95% |
3840 x 2160 @30 hz (43%) | 3840 x 2160 @30 hz (43%) | Nessuna | 86% |
Esempi di configurazioni di risoluzione non supportate
Risoluzione schermo 1 |
Risoluzione schermo 2 |
Risoluzione schermo 3 |
Percentuale totale di larghezza di banda |
---|---|---|---|
2560 x 1600 @60 hz (38%) | 2560 x 1600 @60 hz (38%) | 1920 x 1200 @60 hz (30%) | 106% |
3840 x 2160 @30 hz (43%) | 2560 x 1600 @60 hz (43%) | 1920 x 1200 @60 hz (30%) | 116% |
3840 x 2160 @30 hz (43%) | 2560 x 1600 @60 hz (43%) | 2560 x 1440 @60 hz (35%) | 121% |
3840 x 2160 @30 hz (43%) | 3840 x 2160 @30 hz (43%) | 3840 x 2160 @30 hz (38%) | 124% |
Applicazioni
Permette di utilizzare uno schermo per i dati di riferimento, ad esempio i siti Web, mentre si esegue un'operazione su un altro schermo
Permette di collegare il dispositivo DP 1.2 e aggiungere tre display ad alta risoluzione alla workstation
Consente di creare una parete video panoramica per applicazioni di pubblicità digitale HDMI utilizzando il computer dotato di DisplayPort
Permette di modificare immagini, video o clip audio su tre display con qualunque orientamento o risoluzione
Ideale per espandere un foglio di calcolo o di lavoro su tre display aggiuntivi al fine di evitare lo scorrimento laterale
Possibilità di utilizzare le visualizzazioni panoramiche nei giochi e di visualizzare i codici utili e i dati di guida su un terzo display contemporaneamente
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933577 | |
UPC Code | 065030861526 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Attivo | |
Audio | Sì | |
ID chipset | MegaChips - STDP4320 | |
Porte | 3 | |
Segnale di uscita | HDMI | |
Tipo convertitori | Hub MST | |
Prestazioni | ||
Risoluzioni digitali massime | 3840 x 2160 @30hz | |
Risoluzioni supportate | 1024x768 1280x720 (Alta definizione 720p) 1920x1080 (Alta definizione 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 30 hz |
|
Widescreen supportato | Sì | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio Input | |
Connettore B | 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output | |
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | Windows 10, 8.1, 8 | |
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso | |
Consumo energetico | 15 | |
Corrente di uscita | 3A | |
Corrente ingresso | 0.5 A | |
Tensione di uscita | 5 DC | |
Tensione ingresso | 110V-240V AC | |
Tipo presa | N | |
Tipo punta centrale | Positivo | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) | |
Temperatura di conservazione | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Umidità | 50-90% | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 14 mm [0.6 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 66 mm [2.6 in] | |
Lunghezza prodotto | 114 mm [4.5 in] | |
Peso prodotto | 119 g [4.2 oz] | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 519 g [18.3 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Hub MST DisplayPort a 3 HDMI | |
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU) | ||
1 - Guida rapida per l'installazione |
Prodotti correlati
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 2 porte DisplayPort
Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta DP 1.2
Hub MST - DisplayPort a 3 DisplayPort
Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta DP 1.2
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 4 porte DisplayPort
Questo adattatore consente di collegare quattro display indipendenti a un'unica porta DP 1.2
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort
Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2
Hub MST multimonitor Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort triplo
Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 4 porte DisplayPort
Questo adattatore consente di collegare quattro display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 4 porte DisplayPort
Questo adattatore consente di collegare quattro display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort
Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 3x HDMI
Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2
Accessori
Cavo HDMI a DVI-D di 1,8 m - M/M
Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Domande frequenti
Istruzioni
Windows 10 / 8
- Premere la combinazione di tasti Windows + X e selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Aspetto e personalizzazione, quindi selezionare Schermo.
- Fare clic sull'opzione Risoluzione o Modifica risoluzione dalla colonna sinistra.
- Espandere il menu a discesa accanto a "Più schermi" e selezionare Duplica questi schermi.
- Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.
Windows 7 / Vista
- Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Aspetto e personalizzazione, quindi selezionare Schermo.
- Fare clic sull'opzione Risoluzione o Modifica risoluzione dalla colonna sinistra.
- Espandere il menu a discesa accanto a "Più schermi" e selezionare Duplica questi schermi.
- Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.
Windows XP
- Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
- Fare doppio clic su Schermo.
- Fare clic sulla scheda Impostazioni.
- Deselezionare la casella di controllo accanto a Estendi desktop su questo monitor.
- Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Risoluzione dei problemi
Affinché il mouse si sposti correttamente da un monitor all'altro, è necessario riorganizzare i monitor in Windows in modo tale da riflettere la loro posizione fisica sulla scrivania. Per effettuare questa operazione, completare i seguenti passaggi in base al sistema operativo:
Windows 10 e Windows 8
- Premere la combinazione di tasti Windows + X e selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Aspetto e personalizzazione, quindi selezionare Schermo.
- Fare clic sull'opzione Risoluzione o Modifica risoluzione dalla colonna sinistra, nella quale i monitor sono visualizzati come icone numerate.
- Fare clic su Identifica per visualizzare su ogni monitor connesso un numero che indica la rispettiva posizione assegnata dal sistema operativo.
- Trascinare le icone dei monitor e disporle nel modo che più si avvicina alla configurazione fisica.
- Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.
Windows 7 e Windows Vista
- Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Aspetto e personalizzazione, quindi selezionare Schermo.
- Fare clic sull'opzione Risoluzione o Modifica risoluzione dalla colonna sinistra, nella quale i monitor sono visualizzati come icone numerate.
- Fare clic su Identifica per visualizzare su ogni monitor connesso un numero che indica la rispettiva posizione assegnata dal sistema operativo.
- Trascinare le icone dei monitor e disporle nel modo che più si avvicina alla configurazione fisica.
- Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.
Windows XP
- Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
- Fare doppio clic su Schermo.
- Selezionare la scheda Impostazioni , nella quale i monitor sono visualizzati come icone numerate.
- Fare clic su Identifica per visualizzare su ogni monitor connesso un numero che indica la rispettiva posizione assegnata dal sistema operativo.
- Trascinare le icone dei monitor e disporle nel modo che più si avvicina alla configurazione fisica.
- Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.
Se si desidera creare un'immagine speculare del monitor principale, anziché estendere il desktop, leggere la domanda frequente riportata di seguito: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.