StarTech.com

Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 3x HDMI

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

ID prodotto: MSTMDP123HD

  • È possibile massimizzare la produttività collegando fino a tre display indipendenti al computer mediante l'Hub MST
  • Permette di collegare il computer Mini DisplayPort a televisori, monitor o proiettori HDMI, evitando l’ingombro di adattatori HDMI aggiuntivi
  • È possibile aumentare le prestazioni video esterne con il supporto di risoluzioni fino a 4 K
Ulteriori Informazioni
  • Chipset di recente progettazione per una maggiore compatibilità con Microsoft Surface Pro 3
  • Certificato VESA e DisplayPort
  • Compatibile con schede grafiche mDP 1.2 come la AMD Radeon con tecnologia Eyefinity
  • Installazione Plug-and-Play
€ 166,99 EUR IVA esclusa
€ 203,73 EUR IVA inclusa

Panoramica

L’hub MST consente di collegare tre monitor HDMI a un computer dotato di Mini DisplayPort. MST funziona su qualsiasi dispositivo Windows® in grado di supportare DisplayPort 1.2, come i modelli del Think Pad® Lenovo™ e di Microsoft® Surface™. Quando è collegato a versioni precedenti di DisplayPort, quali DP 1.1, l’hub MST funziona da splitter video.

Permette di aumentare la produttività con più monitor

I laptop di nuovissima generazione sono più portatili che mai; sfortunatamente, ciò significa che resta un numero ridotto di uscite video e uno schermo integrato di piccole dimensioni. L’hub MST risolve questi problemi consentendo di collegare tre display indipendenti a un’unica porta mDP sul computer, semplificando notevolmente il multitasking. Utilizzando l'hub MST, è possibile estendere il desktop sui monitor aggiuntivi e trasmettere contenuti indipendenti su ciascun display, facilitando il multitasking e aumentando la produttività: ideale per la creazione di uno spazio di lavoro condiviso facile da collegare, con un set di tastiera, mouse e periferiche wireless. È inoltre possibile clonare la stessa immagine su più display per le applicazioni di visualizzazione remota quali, ad esempio, la pubblicità digitale.

Consente di aumentare la produttività con più monitor

Eccezionale qualità delle immagini che non esaurisce le risorse del sistema

La tecnologia MST utilizza la scheda video esistente per ridurre al minimo l'utilizzo delle risorse di sistema, garantendo risoluzioni Ultra HD 4K. 4K è supportato dai dispositivi A/V di ultima generazione e offre una risoluzione quattro volte superiore a 1080p. Inoltre, essendo in grado di trasmettere 1080p ad alta definizione, l’hub MST è perfetto per tutte le applicazioni ad alta risoluzione, come progettazione grafica e imaging medico. 

Ottimizzazione delle prestazioni

 

MSTMDP123HD  è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Consente di aggiungere altri display a Surface Pro 3

Permette di utilizzare uno schermo per i dati di riferimento, ad esempio i siti Web, mentre si esegue un'operazione su un altro schermo

Permette di collegare il dispositivo mDP 1.2 e aggiungere tre display ad alta risoluzione alla workstation

Consente di creare una parete video panoramica per applicazioni di pubblicità digitale DisplayPort

Permette di modificare immagini, video o clip audio su tre display con qualunque orientamento o risoluzione

Ideale per espandere un foglio di calcolo/lavoro su tutti i tre display al fine di evitare lo scorrimento laterale

Possibilità di utilizzare le visualizzazioni panoramiche nei giochi e visualizzare codici utili/dati di guida su un terzo display contemporaneamente

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
ID chipset MegaChips - STDP4320
Porte 3
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 @30hz
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (Alta definizione 720p)
1920x1080 (Alta definizione 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 30 hz
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio Output
Connettore B 3 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 15
Corrente di uscita 3A
Corrente ingresso 0.5 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 50-90%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 66 mm [2.6 in]
Lunghezza prodotto 114 mm [4.5 in]
Peso prodotto 120 g [4.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 519 g [18.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub MST Mini DisplayPort a 3 HDMI
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
1 - Guida rapida per l'installazione

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 2 porte DisplayPort
MSTDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 2 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta DP 1.2

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Hub MST - DisplayPort a 3 DisplayPort
MSTDP123DP
Hub MST - DisplayPort a 3 DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta DP 1.2

€ 154,99 IVA esclusa
€ 189,09 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 4 porte DisplayPort
MSTDP124DP
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 4 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare quattro display indipendenti a un'unica porta DP 1.2

€ 211,99 IVA esclusa
€ 258,63 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort
MSTMDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort
MSTMDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Hub MST multimonitor Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort triplo
MSTMDP123DP
Hub MST multimonitor Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort triplo

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 154,99 IVA esclusa
€ 189,09 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 4 porte DisplayPort
MSTMDP124DP
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 4 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare quattro display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 211,99 IVA esclusa
€ 258,63 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 3X porte HDMI
MSTDP123HD
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 3X porte HDMI

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta DP 1.2

€ 200,99 IVA esclusa
€ 245,21 IVA inclusa

Accessori