StarTech.com

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p

Consente il collegamento di un monitor HDMI a una sorgente video DisplayPort

ID prodotto: DP2HD4KS

  • Supporta risoluzioni video fino a 4K
  • Completamente compatibile con la revisione DisplayPort 1.2
  • Supporta HDMI 4K a 30 Hz
Ulteriori Informazioni
  • Design compatto e leggero
  • Installazione Plug-and-Play
  • Non richiede un adattatore di alimentazione.
  • Conversione DisplayPort attiva
€ 36,99 EUR IVA esclusa
€ 45,13 EUR IVA inclusa

Panoramica

L'adattatore DisplayPort a HDMI DP2HD4KS permette di collegare un computer desktop o laptop dotato di DisplayPort, ad esempio HP EliteBook 8570p/8470p, a un display HDMI. L'adattatore è compatible con DisplayPort 1.2 e HDMI 4K a 30 Hz e di conseguenza è in grado di supportare risoluzioni video fino a Ultra HD (4K) oltre al relativo audio digitale con audio surround a 7.1 canali.

Grazie al supporto di risoluzioni fino a Ultra HD (4K) l'adattatore DP a HDMI assicura la conversione da DisplayPort a HDMI mantenendo una eccezionale qualità delle immagini quattro volte superiore alla risoluzione 1080p ad alta definizione. L'adattatore è inoltre compatibile all'indietro con le precedenti revisioni di DisplayPort 1.0/1.1 con il supporto di risoluzioni fino a 1080p.

Per una configurazione senza problemi, l'adattatore DisplayPort a HDMI consente l'installazione plug and play che non richiede software o driver supplementari. Inoltre, grazie all'ingombro ridotto e al design leggero, l'adattatore massimizza la portabilità.

Per garantire la compatibilità con qualsiasi dispositivo con uscita DisplayPort l'adattatore DP offre una conversione attiva. La conversione video attiva è necessaria per mantenere risoluzioni a 4K durante la conversione da DisplayPort a HDMI. Un adattatore DP attivo è inoltre ideale per la trasmissione di risoluzioni video da 1080p assicurando la compatibilità con schede grafiche che non sono in grado di trasmettere segnali DP++ multimodali (ad es. ATI Eyefinity). 

DP2HD4KS è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Pronto per i display di nuova generazione grazie al supporto di video Ultra HD 4K
  • Massimizza la compatibilità con il supporto di DisplayPort revisioni 1.2/1.1/1.0
  • Facile da trasportare come accessorio per laptop grazie al design compatto che non richiede un adattatore di alimentazione esterno

Applicazioni

Permette il collegamento di una sorgente video DisplayPort 1.2 a un display HDMI 4K

Trasportabile con il laptop per le applicazioni da ufficio BYOD

Permette di estendere il desktop su un display HDMI secondario utilizzando una porta DisplayPort disponibile

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Ingresso AV DisplayPort
Porte 1
Standard del settore DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 11 mm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 21 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 150 mm [5.9 in]
Lunghezza prodotto 64 mm [2.5 in]
Peso prodotto 12 g [0.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 36 g [1.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore attivo DisplayPort® a HDMI®

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0
DP2HD4K60S
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0

Questo convertitore consente di collegare il computer DP a un display HDMI e supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP a HDMI 1080p
DP2HD4KADAP
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP a HDMI 1080p

Consente di collegare un monitor 4K HDMI a sorgenti video DP mediante un adattatore compatto e passivo

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 2m - 4K
DP2HDMM2MB
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 2m - 4K

Consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente a un display HDMI

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 1m - 4K
DP2HDMM1MB
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 1m - 4K

Questo cavo di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente a un display HDMI

€ 29,99 IVA esclusa
€ 36,59 IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 3m - 4K @ 30hz
DP2HDMM3MB
Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 3m - 4K @ 30hz

Questo cavo di 3 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di DP a un display HDMI

€ 37,99 IVA esclusa
€ 46,35 IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 5m - 4K @ 30hz
DP2HDMM5MB
Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 5m - 4K @ 30hz

Questo cavo di 5 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di DP a un display HDMI

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI
DP2HDMI
Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F
DP2HDMIADAP
DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI - Convertitore DisplayPort DP a HDMI  DP maschio a HDMI femmina - 1920x1200
DP2HDMI2
Adattatore DisplayPort a HDMI - Convertitore DisplayPort DP a HDMI DP maschio a HDMI femmina - 1920x1200

Consente di riutilizzare il vecchio display HDMI e collegarlo ad un PC dotato di DisplayPort

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI con audio USB
DP2HDMIUSBA
Adattatore DisplayPort a HDMI con audio USB

Consente di collegare un display HDMI a una sorgente DisplayPort con audio

€ 87,99 IVA esclusa
€ 107,35 IVA inclusa
Adattatore convertitore video SlimPort / MyDP a HDMI – 1080p
SLMPT2HD
Adattatore convertitore video SlimPort / MyDP a HDMI – 1080p

Permette il collegamento di un dispositivo dotato di SlimPort o MyDP a HDTV, monitor o proiettore tramite HDMI

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa

Accessori