StarTech.com

Kit di Connettività mDP a DVI - Convertitore attivo mini DisplayPort a HDMI con cavo HDMI a DVI da 1,8m

L’uso di questo kit a due componenti consente di collegare il computer dotato di mDP direttamente a un display DVI

ID prodotto: MDPHDDVIKIT

  • Gestione cavi versatile, con pratica soluzione a due componenti
  • Un modo facile e comodo per collegare il computer mDP a un display DVI, senza necessità di software o driver
  • Il kit comprende:
    1 convertitore attivo mDP ad HDMI® (MDP2HD4KS)
    1 cavo HDMI a DVI da 1,8 m (HDMIDVIMM6)
€ 42,99 EUR IVA esclusa
€ 52,45 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo kit per la connettività Mini DisplayPort offre tutto ciò che serve per collegare il computer Mini DisplayPort (mDP) al monitor DVI, a distanze fino a 1,8 m.

Il kit a due componenti comprende convertitore attivo mDP ad HDMI® (MDP2HD4KS) e cavo adattatore HDMI a DVI da 1,8 m (HDMIDVIMM6), utilizzabili congiuntamente per creare una connessione perfetta mDP a DVI.

Conversione attiva, compatibilità più ampia

A differenza degli adattatori video passivi, il convertitore Mini DisplayPort ad HDMI incluso in questo kit fornisce una conversione attiva utilizzabile con qualsiasi uscita Mini DisplayPort. È perfetto per i dispositivi che richiedono adattatori attivi, come la docking station Microsoft® Surface™ Pro, perché fornisce una connessione mDP a DVI attiva.

Installazione semplice, pratica connettività

Questo kit a due componenti offre un modo facile per collegare i dispositivi mDP un monitor DVI, senza dover installare driver, e offre anche la possibilità di collegare invece un display HDMI, utilizzando un cavo HDMI (venduto separatamente).

Il convertitore mDP ad HDMI è compatibile anche con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ che trasmettono un segnale video DisplayPort.

MDPHDDVIKIT è coperto da garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Applicazioni

Permette di creare una soluzione per postazioni di lavoro condivise, grazie alla possibilità di collegare MacBook, Surface Pro o Ultrabook™ mDP a un display DVI

L'adattatore attivo mDP ad HDMI è trasportabile con il laptop per le applicazioni da ufficio BYOD

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio Input
1 - HDMI (19 pin) Maschio Output
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
1 - DVI-D (19 pin) Maschio Output
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 1979.3 mm [77.9 in]
Lunghezza prodotto 1979.3 mm [77.9 in]
Peso prodotto 185.5 g [6.5 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 195.3 g [6.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore mDP ad HDMI
1 - Cavo HDMI a DVI da 1,8 m

Certificazioni