StarTech.com

Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo mDP 1.2 a HDMI 1080p per MacBook Air / Mac Book Pro

Consente il collegamento di un display HDMI® a una sorgente Mini DisplayPort®

ID prodotto: MDP2HD4KS

  • Supporta risoluzioni video fino a 4K
  • Completamente compatibile con la revisione DisplayPort 1.2
  • Supporta HDMI 4K a 30 Hz
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort
  • Design compatto e leggero
  • Installazione Plug-and-Play
  • Non richiede un adattatore di alimentazione.
  • Conversione Mini DisplayPort attiva
€ 38,99 EUR IVA esclusa
€ 47,57 EUR IVA inclusa

Panoramica

L'adattatore Mini DisplayPort a HDMI MDP2HD4KS permette il collegamento di un computer tablet o laptop Ultrabook™ dotato di mDP, ad esempio le serie ThinkPadT440, a un display HDMI. Questo adattatore è compatibile con Mini DisplayPort 1.2 e HDMI 4K a 30 Hz e può quindi supportare risoluzioni video fino a Ultra HD (4K) oltre al relativo audio digitale fino all'audio surround a 7.1 canali. L’adattatore mDP è l’accessorio perfetto per Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 o Surface Book.

Grazie al supporto di risoluzioni fino a Ultra HD (4K) l'adattatore mDP a HDMI assicura la conversione da Mini DisplayPort a HDMI mantenendo una eccezionale qualità delle immagini quattro volte superiore alla risoluzione 1080p ad alta definizione. L'adattatore è inoltre retrocompatibile con le precedenti revisioni di DisplayPort 1.0/1.1 con il supporto di risoluzioni fino a 1080p.

Per una configurazione senza problemi, l'adattatore Mini DisplayPort a HDMI consente l'installazione plug and play che non richiede software o driver supplementari. Inoltre, grazie all'ingombro ridotto e al design leggero, l'adattatore massimizza la portabilità.

Per garantire la compatibilità con qualsiasi uscita Mini DisplayPort l'adattatore mDP offre una conversione attiva. La conversione video attiva è necessaria per mantenere risoluzioni a 4K durante la conversione da Mini DisplayPort a HDMI. Un adattatore mDP attivo è inoltre ideale per la trasmissione di risoluzioni video da 1080p assicurando la compatibilità con schede grafiche che non sono in grado di trasmettere segnali DP++ multimodali (ad es. ATI Eyefinity).

Il convertitore Mini DisplayPort a HDMI è compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ che trasmettono un segnale video DisplayPort.

MDP2HD4KS è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Assicura la trasmissione video più nitida possibile approfittando della tecnologia dei display di nuova generazione con il supporto di video Ultra HD 4K
  • Massimizza la compatibilità con il supporto di DisplayPort revisioni 1.2/1.1/1.0
  • Massima portabilità grazie al design compatto e leggero che non richiede un adattatore di alimentazione esterno

Applicazioni

Consente il collegamento di un display HDMI 4K a una porta in uscita Mini DisplayPort

Trasportabile con il laptop per le applicazioni da ufficio BYOD

È possibile utilizzare un display HDMI come monitor secondario per il computer Mini DisplayPort

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Ingresso AV Mini-DisplayPort
Porte 1
Standard del settore DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate 4k x 2K (Ultra HD) @ 30 Hz
1920x1200 @ 60 Hz
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B 1 - HDMI (19 pin)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10%-85%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Lunghezza cavo 150 mm [5.9 in]
Peso prodotto 16 g [0.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore attivo Mini-DisplayPort a HDMI

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore attivo  mDP 1.2 a HDMI 1080p per Mac Book Air / Mac Book Pro - Bianco
MDP2HD4KSW
Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore attivo mDP 1.2 a HDMI 1080p per Mac Book Air / Mac Book Pro - Bianco

Consente il collegamento di un display HDMI a una sorgente video Mini DisplayPort monomodale

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore attivo  mDP 1.2 a HDMI 2.0
MDP2HD4K60S
Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore attivo mDP 1.2 a HDMI 2.0

Questo convertitore consente di collegare il computer mDP a un display HDMI e supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Cavo Adattatore HDMI a Mini DisplayPort da 3m - 4k 30hz
MDP2HDMM3MB
Cavo Adattatore HDMI a Mini DisplayPort da 3m - 4k 30hz

Questo cavo di 3 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di mDP a un display HDMI

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Cavo Adattatore HDMI a Mini DisplayPort da 5m - 4k 30hz
MDP2HDMM5MB
Cavo Adattatore HDMI a Mini DisplayPort da 5m - 4k 30hz

Questo cavo di 5 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di mDP a un display HDMI

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 1m - 4K
MDP2HDMM1MB
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 1m - 4K

Questo cavo di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il PC o il Mac® direttamente a un display HDMI

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 2m - 4K
MDP2HDMM2MB
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 2m - 4K

Consente di eliminare il disordine collegando il PC o il Mac® direttamente a un display HDMI

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 1m - 4K bianco
MDP2HDMM1MW
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 1m - 4K bianco

Questo cavo di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il Mac® o il PC direttamente a un display HDMI

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 2m - 4K bianco
MDP2HDMM2MW
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 2m - 4K bianco

Consente di eliminare il disordine collegando il Mac® o il PC direttamente a un display HDMI

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a HDMI
MDP2HDMI
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Convertitore adattatore video Mini DisplayPort a HDMI - Bianco
MDP2HDW
Convertitore adattatore video Mini DisplayPort a HDMI - Bianco

Consente il collegamento di un monitor HDMI® a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort®.

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI con audio USB
MDP2HDMIUSBA
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI con audio USB

Consente di collegare un display HDMI a una sorgente Mini DisplayPort con audio

€ 92,99 IVA esclusa
€ 113,45 IVA inclusa

Accessori