StarTech.com

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP a HDMI 1080p

Consente di collegare un monitor 4K HDMI a sorgenti video DP mediante un adattatore compatto e passivo

ID prodotto: DP2HD4KADAP

  • Il supporto del 4K offre una qualità delle immagini eccellente e una risoluzione quattro volte superiore al 1080p
  • Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
  • Configurazione semplice e installazione plug-and-play
€ 24,99 EUR IVA esclusa
€ 30,49 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

L'adattatore da DisplayPort™ a HDMI® supporta la risoluzione video 4K e il collegamento di dispositivi DisplayPort come Ultrabook™ o PC desktop a monitor o proiettori HDMI 4K.

Eccellente qualità delle immagini 4K

L'adattatore gestisce al meglio i contenuti grafici avanzati. Il supporto delle risoluzioni fino a 4K (quattro volte superiore all'alta definizione 1080p) e le prestazioni eccellenti dell'adattatore costituiscono una soluzione ideale per le applicazioni a elevato consumo di risorse, come ad esempio progettazione grafica, progettazione CAD e CAM o imaging biomedico (RM, diagnostica, radiologia ecc). 

Inoltre, il supporto dei display 1080p rende questo adattatore 4K ideale per casa, ufficio o altre applicazioni di lavoro.

Sempre pronti in qualsiasi luogo

L'adattatore da DP a HDMI è molto facile da trasportare grazie al design leggero ad ingombro ridotto. È l'accessorio ideale per gli UltraBook, che è possibile inserire nella borsa per laptop o nella valigetta. Il design ultraportatile dell'adattatore è ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) professionali e per eseguire presentazioni ai clienti, sessioni di formazione fuori sede o viaggi di lavoro in maniera semplice e rapida.

DP2HD4KADAP è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Consente il collegamento di monitor HDMI 4K alle porte di uscita DisplayPort

Trasportabile con il laptop per le applicazioni da ufficio BYOD

Consente l'utilizzo dei display HDMI come monitor secondari per i computer con DisplayPort

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio
Ingresso AV DisplayPort
Porte 1
Standard del settore DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta DP++ (DisplayPort ++) necessaria per scheda video o sorgente video (deve essere supportato il pass-through DVI e HDMI)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10%~85%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 11 mm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 21 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 64 mm [2.5 in]
Peso prodotto 7.5 g [0.3 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 36 g [1.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore DisplayPort a HDMI

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p
DP2HD4KS
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p

Consente il collegamento di un monitor HDMI a una sorgente video DisplayPort

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa