StarTech.com

Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200

Consente di collegare il PC a un display VGA e una uscita audio separata da 3,5 mm

ID prodotto: DP2VGAA

  • Consente di raggruppare le porte VGA e audio assicurando che siano tutte accessibili al momento del bisogno
  • Consente di sostituire una porta audio danneggiata o bloccata collegando l'audio direttamente tramite l'adattatore
  • Offre una qualità nitida delle immagini grazie al supporto di risoluzioni video ad alta definizione fino a 1920x1200 o 1080p
  • Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
€ 32,99 EUR IVA esclusa
€ 40,25 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Ingresso AV DisplayPort
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV VGA
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200 / 1080p (output)
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p (input)
Specifiche audio Audio stereo a 2 canali (3,5 mm)
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio Input
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Output
Tipo/i connettori 1 - USB micro-B (5 pin) Femmina Input
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità 40%~50%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 17 mm [0.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 42 mm [1.7 in]
Lunghezza cavo 18.4 cm [7.2 in]
Lunghezza prodotto 67 mm [2.6 in]
Peso prodotto 50.8 g [1.8 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 64 g [2.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore DisplayPort a VGA
1 - Cavi Micro USB 0,25 mm

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
DP2VGA
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di DisplayPort

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
DP2VGA2
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di collegare un monitor VGA a un PC dotato di DisplayPort

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA - 1920 x 1200
DP2VGA3
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA - 1920 x 1200

Permette il collegamento di un computer dotato di DisplayPort 1.2 a un monitor o proiettore VGA

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Cavo DisplayPort a VGA 1,8 m - M/M
DP2VGAMM6
Cavo DisplayPort a VGA 1,8 m - M/M

Consente di collegare monitor VGA a un computer dotato di DisplayPort, tramite un unico cavo

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 91 cm – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM3B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 91 cm – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA adiacente tramite cavo corto di 91 cm

€ 33,99 IVA esclusa
€ 41,47 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 1,8 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM6B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 1,8 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 1,8 m

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 3 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM10B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 3 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 3 m

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 4,5 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM15B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 4,5 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 4,5 m

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m
DP2VGAAMM2M
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m

Consente di collegare audio e video dal PC dotato di DisplayPort direttamente a un monitor

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m
DP2VGAAMM3M
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m

Consente di collegare audio e video dal PC dotato di DisplayPort direttamente a un monitor

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Adattatore Micro USB a VGA - Convertitore video SlimPort/MyDP a VGA per HP ChromeBook 11 – 1080p
SLMPT2VGA
Adattatore Micro USB a VGA - Convertitore video SlimPort/MyDP a VGA per HP ChromeBook 11 – 1080p

Consente il collegamento di un dispositivo dotato di SlimPort a un monitor o proiettore VGA, ideale per computer Chromebook dotati di SlimPort

€ 29,99 IVA esclusa
€ 36,59 IVA inclusa

Accessori