Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio DP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

ID prodotto: DP2HDVGA

Consente il collegamento del proprio sistema di computer dotato di DisplayPort al display HDMI o VGA

Caratteristiche
  • L'adattatore 2 in 1 consente di collegare un computer dotato di DP a qualsiasi display HDMI o VGA usando un singolo adattatore

  • Consente di massimizzare la portabilità grazie all'adattatore compatto e leggero, facile da trasportare nella borsa del laptop

  • Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Installazione Plug-and-Play

  • Non richiede un adattatore di alimentazione.

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 32,99 EUR IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

ID: DP2HDVGA

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo adattatore da viaggio DisplayPort a HDMI + VGA consente di collegare un computer Ultrabook™ o laptop dotato di DP a qualsiasi display VGA o HDMI®.

Consente il collegamento praticamente a qualsiasi display utilizzando un solo adattatore

Perché portare con sé diversi adattatori quando ne basta uno solo? Grazie a questo unico adattatore DisplayPort a VGA e HDMI si può essere certi che il computer utilizzato possa interfacciarsi con il moderno computer della sala riunioni o dell'aula. È la soluzione plug-and-play ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) da ufficio.

Inoltre, poiché il convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in HDMI o VGA, senza rinunciare alla qualità video.

Connect to any HDMI or VGA Display

Per la massima portabilità

L'adattatore A/V da viaggio massimizza la portabilità grazie al design compatto e leggero. Questa pratica struttura assicura che l'adattatore sia portatile come un computer laptop e che si adatti facilmente all'interno della borsa del laptop o di un contenitore per il trasporto ed elimina la necessità di portare con sé più di un adattatore.

Grazie a questo adattatore è possibile entrare in qualsiasi sala riunioni pronti per la propria presentazione, facendo un'ottima prima impressione ed evitando l'imbarazzo di dover cercare nella propria borsa il connettore giusto. Inoltre, il convertitore 2 in 1 si installa facilmente perché non richiede software o driver.

Maximize portability

DP2HDVGA di StarTech.com è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni
  • L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi display
  • Permette di collegare il laptop/Ultrabook BYOD a un display HDMI o VGA disponibile sul luogo di lavoro
  • Permette di collegare un display VGA o HDMI a un laptop DisplayPort da utilizzare come monitor secondario
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Passivo
Audio
Segnale di uscita HDMI
VGA
Stile adattatore Adapter
Tipo convertitori Travel A/V Adapters
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200/1080p
Risoluzioni digitali massime 1920x1200/1080p
Specifiche audio Audio surround 5.1 (in base alla sorgente e destinazione video)
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota La porta HDMI è una porta di tipo passivo.
La porta VGA è una porta di tipo attivo.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 58 mm [2.3 in]
Lunghezza prodotto 190 mm [7.5 in]
Peso prodotto 37 g [1.3 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore DisplayPort™ a HDMI®/VGA
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Adattatore Mini DisplayPort da viaggio VGA/DVI/HDMI - Convertitore mDP 3 in 1
MDP2VGDVHD

Adattatore Mini DisplayPort da viaggio VGA/DVI/HDMI - Convertitore mDP 3 in 1

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 74,39 IVA inclusa

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI, DVI & VGA - Convertitore mDP per macbook 3 in 1 - Bianco
MDP2VGDVHDW

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI, DVI & VGA - Convertitore mDP per macbook 3 in 1 - Bianco

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 74,39 IVA inclusa

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p
MDP2HDVGA

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI o VGA

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,19 IVA inclusa

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p - bianco
MDP2HDVGAW

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p - bianco

Consente il collegamento del proprio PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI o VGA

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.