Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0

ID prodotto: DP2HD4K60S

Questo convertitore consente di collegare il computer DP a un display HDMI e supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz

Caratteristiche
  • Immagini di qualità straordinaria con supporto della risoluzione UHD 4K a 60 Hz

  • Massima portabilità grazie a un design compatto e leggero

  • Configurazione senza pensieri con una conversione DisplayPort attiva

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Non richiede un adattatore di alimentazione.

  • Installazione Plug-and-Play

  • Supporta display HDMI 2.0

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT MONIT
INGIT
Disponibile in
€ 45,99 EUR IVA esclusa
€ 55,19 IVA inclusa

ID: DP2HD4K60S

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo adattatore DisplayPort a HDMI® consente di trasmettere audio e video HDMI da un dispositivo DP, con supporto della tecnologia Ultra HD 4K a 60 Hz.

Immagini di qualità straordinaria con supporto della tecnologia Ultra HD 4K a 60 Hz

L'adattatore permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione DisplayPort per conferire al display 4K a 60 Hz l'eccezionale qualità della tecnologia UHD. Ciò consente di svolgere più attività contemporaneamente mentre si utilizzano diversi monitor per lavorare su applicazioni che consumano un gran numero di risorse.

A differenza di molti altri adattatori DisplayPort 4K a HDMI che supportano solo la frequenza di aggiornamento a 30 Hz, questo adattatore funziona con i display HDMI 2.0 in grado di fornire  risoluzioni di uscita fino a 3840 x 2160p a 60 Hz. Grazie al supporto della tecnologia HDMI 2.0, l'adattatore è in grado di supportare una larghezza di banda fino a 18 Gbps e si rivela la soluzione ideale per eseguire attività ad alta risoluzione, ad esempio la modifica di video 4K.

Essendo retrocompatibile con i display a 1080p, può essere utilizzato anche con i display di risoluzioni inferiori, ad esempio i TV o i proiettori presenti in casa o in ufficio.

Massima portabilità grazie a un design compatto e leggero

L'adattatore video compatto è estremamente portatile e leggero. È l'accessorio perfetto per i dispositivi DP portatili, in quanto si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del computer laptop.

L'adattatore portatile si rivela una soluzione ideale in caso di utilizzo di computer aziendali, poiché consente ai dipendenti di interfacciarsi con le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) HDMI dell' ufficio, ad esempio mentre utilizzano postazioni di lavoro con display HDMI o condividono lo schermo di un computer laptop sul proiettore di una sala riunioni.

Configurazione senza pensieri con un adattatore attivo che supporta l'installazione plug-and-play

Per garantire la compatibilità con qualsiasi uscita DisplayPort, l'adattatore DP offre la conversione attiva. La conversione video attiva è richiesta per mantenere le risoluzioni 4K durante la conversione  DisplayPort in HDMI. Un adattatore DP attivo è ideale per le risoluzioni 1080p in uscita, poiché funziona con le schede grafiche che non sono in grado di trasmettere segnali DP++ multimodali, ad esempio le schede ATI Eyefinity™.

Per una configurazione senza pensieri, l'adattatore DisplayPort a HDMI consente l' installazione plug-and-play senza richiedere altri driver o software.

Nota: per ottenere la risoluzione 4K a 60 Hz sono necessari un'uscita DisplayPort 1.2 e un display HDMI 2.0.

Il prodotto DP2HD4K60S è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni
  • Consente di collegare il display HDMI 4K a 60 Hz a una porta di uscita DisplayPort
  • Questo adattatore può essere utilizzato sui computer laptop aziendali per assicurare ai dipendenti di interfacciarsi con i display BYOD dell'ufficio
  • Consente l'utilizzo dei display HDMI come monitor secondari per i computer con DisplayPort
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
ID chipset Parade - PS176
Porte 1
Standard del settore DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP 2.2 (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 2.0
Stile adattatore Adapter
Tipo convertitori Convertitore formati
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 60 Hz
Risoluzioni supportate 4k x 2K (Ultra HD) @ 60 Hz
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Nota L'adattatore video non è compatibile con i cavi dotati di tecnologia RedMere™.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (13°F to 149°F)
Umidità Da -25 °C a 85 °C all'80%-95%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 195 mm [7.7 in]
Lunghezza prodotto 215 mm [8.5 in]
Peso prodotto 27 g [1 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore DisplayPort a HDMI
Certificazioni
Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo  mDP 1.2 a HDMI 1080p per MacBook Air / Mac Book Pro
MDP2HD4KS

Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo mDP 1.2 a HDMI 1080p per MacBook Air / Mac Book Pro

Consente il collegamento di un display HDMI® a una sorgente Mini DisplayPort®

€ 38,99 IVA esclusa
€ 46,79 IVA inclusa

Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore attivo  mDP 1.2 a HDMI 2.0
MDP2HD4K60S

Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore attivo mDP 1.2 a HDMI 2.0

Questo convertitore consente di collegare il computer mDP a un display HDMI e supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz

€ 45,99 IVA esclusa
€ 55,19 IVA inclusa

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 1m
HDMM1MP

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 1m

Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,59 IVA inclusa

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 2m
HDMM2MP

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 2m

Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,59 IVA inclusa

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 3m
HDMM3MP

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 3m

Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.