Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p - bianco

ID prodotto: MDP2HDVGAW

Consente il collegamento del proprio PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI o VGA

Caratteristiche
  • Il design 2 in 1 permette di collegare un computer mDP a qualsiasi display HDMI o VGA usando un singolo adattatore

  • Massimizza la portabilità grazie all'adattatore compatto e leggero, facile da trasportare nella borsa del laptop

  • Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Compatibile con Intel® Thunderbolt™

  • Installazione Plug-and-Play

  • Non richiede un adattatore di alimentazione.

  • Il design sottile interamente di colore bianco risalta in modo particolare con il Mac®

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT MONIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 32,99 EUR IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

ID: MDP2HDVGAW

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore da viaggio Mini DisplayPort™ MDP2HDVGA consente di collegare un Ultrabook™ o computer laptop dotato di mDP a qualsiasi display VGA o HDMI®. Questo sottile adattatore presenta un design interamente di colore bianco che risalta in modo particolare se utilizzato con MacBook Pro® o MacBook Air®.

Consente il collegamento a qualsiasi display HDMI o VGA

Perché portare con sé vari adattatori se ne serve solo uno? Anziché tenere a portata di mano due diversi adattatori, l'adattatore da viaggio mDP ha due ingressi VGA e HDMI e consente il collegamento del computer laptop a qualsiasi moderno display di aule e sale riunioni: una perfetta soluzione plug-and-play da viaggio o per applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) da ufficio. 

Inoltre, poiché il convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p, è possibile convertire una sorgente video Mini DisplayPort in HDMI o VGA, senza rinunciare alla qualità video.

Connect to any HDMI or VGA Display

Consente di massimizzare la portabilità

L'adattatore A/V da viaggio massimizza la portabilità grazie al design compatto e leggero. Il comodo design assicura che l'adattatore sia portatile come un computer laptop e che si adatti facilmente all'interno della borsa del laptop o di un contenitore per il trasporto ed elimina la necessità di portare con sé più di un adattatore. Grazie a questo adattatore è possibile entrare in qualsiasi sala riunioni pronti per la propria presentazione, consentendo di fare un'ottima prima impressione e risparmiando l'imbarazzo di dover cercare nella propria borsa per cercare il giusto connettore.

Maximize portability

Il convertitore 2 in 1 è compatibile con la porta Intel Thunderbolt del Mac o del PC ed è facile da installare poiché non richiede l'installazione di driver o software.

MDP2HDVGAW è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Il design 2 in 1 consente di collegare qualsiasi display HDMI o VGA usando un singolo adattatore
  • Massimizza la portabilità grazie all'adattatore compatto e leggero
  • Si abbina perfettamente al Mac grazie al design sottile in colore bianco
Applicazioni
  • L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi display disponibile
  • Permette di collegare il laptop/Ultrabook BYOD a un display HDMI o VGA disponibile sul luogo di lavoro
  • Permette di collegare un display VGA o HDMI a un laptop Mini DisplayPort da utilizzare come monitor secondario
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Passivo
Audio
Segnale di uscita HDMI
VGA
Stile adattatore Adapter
Tipo convertitori Travel A/V Adapters
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
1 - HDMI (19 pin) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota La porta HDMI è una porta di tipo passivo.
La porta VGA è una porta di tipo attivo.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 40~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 11 mm [0.4 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 57 mm [2.2 in]
Lunghezza cavo 150 mm [5.9 in]
Lunghezza prodotto 190 mm [7.5 in]
Peso prodotto 30 g [1.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 44 g [1.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Mini DisplayPort a HDMI/VGA
Certificazioni
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p
MDP2HDVGA

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI o VGA

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,19 IVA inclusa

Adattatore Mini DisplayPort da viaggio VGA/DVI/HDMI - Convertitore mDP 3 in 1
MDP2VGDVHD

Adattatore Mini DisplayPort da viaggio VGA/DVI/HDMI - Convertitore mDP 3 in 1

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 74,39 IVA inclusa

Adattatore Audio/Video da Viaggio 3 in 1 - Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI - in Alluminio - 4K
MDPVGDVHD4K

Adattatore Audio/Video da Viaggio 3 in 1 - Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI - in Alluminio - 4K

In viaggio, è possibile tenere questo compatto convertitore insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

€ 82,99 IVA esclusa
€ 99,59 IVA inclusa

Adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort/DVI/HDMI  – Convertitore mDP 3 in 1
MDP2DPDVHD

Adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort/DVI/HDMI – Convertitore mDP 3 in 1

Consente il collegamento di un dispositivo mini DisplayPort® a un display DisplayPort®, HDMI® o DVI grazie a questo compatto adattatore tutto in uno

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,19 IVA inclusa

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI, DVI & VGA - Convertitore mDP per macbook 3 in 1 - Bianco
MDP2VGDVHDW

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI, DVI & VGA - Convertitore mDP per macbook 3 in 1 - Bianco

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 74,39 IVA inclusa

Cavo Adattatore 3 in 1 DisplayPort a VGA/DVI/HDMI - Convertitore DP a VGA HDMI DVI
DP2VGDVHD

Cavo Adattatore 3 in 1 DisplayPort a VGA/DVI/HDMI - Convertitore DP a VGA HDMI DVI

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 74,39 IVA inclusa

Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio DP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p
DP2HDVGA

Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio DP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

Consente il collegamento del proprio sistema di computer dotato di DisplayPort al display HDMI o VGA

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1

Cavo coassiale video VGA monitor alta risoluzione 30 cm - HD15 a HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.