Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 3m - 4K @ 30hz

ID prodotto: DP2HDMM3MB

Questo cavo di 3 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di DP a un display HDMI

Caratteristiche
  • Eccezionale qualità video grazie al supporto di risoluzioni fino a 4K a 30 Hz

  • Riduci l’ingombro con questo cavo adattatore compatto da 3 m

  • Questo cavo adattatore plug-and-play evita i problemi causati dai convertitori che richiedono cavi e adattatori di alimentazione aggiuntivi

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta HDMI 4K a 30 Hz

  • Installazione Plug-and-Play

  • Non richiede un adattatore di alimentazione.

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT
INGIT
Disponibile in
€ 37,99 EUR IVA esclusa
€ 45,59 IVA inclusa

ID: DP2HDMM3MB

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo cavo adattatore da DisplayPort™ a HDMI® di 3 metri consente di collegare un Ultrabook™, laptop o computer desktop dotato di connessione DisplayPort a un monitor, TV o proiettore HDMI senza usare adattatori o cavi aggiuntivi. Questo adattatore passivo supporta risoluzioni video fino a Ultra HD 4K e le applicazioni ad alta risoluzione.

Eccellente qualità delle immagini

Questo cavo adattatore garantisce un'eccellente qualità delle immagini 4K, quattro volte superiore alla risoluzione 1080p, durante la conversione da DisplayPort a HDMI. L'adattatore è inoltre retrocompatibile con display e sorgenti video con risoluzioni inferiori. Grazie al supporto di risoluzioni ad alta definizione di 1080p e 720p, è possibile preparare la configurazione esistente per i video 4K di nuova generazione.

Configurazione senza problemi

Per un'installazione estremamente semplice e discreta, questo adattatore DP a HDMI consente il collegamento direttamente dalla sorgente video DisplayPort alla porta HDMI sul display. Non richiede una fonte di alimentazione, a differenza di alcuni dongle convertitori che richiedono un'alimentazione attiva e ingombranti cavi video separati.

Installazione ordinata

Grazie a un adattatore integrato da DP a HDMI, questo cavo di 3 metri offre una connessione diretta senza la necessità di acquistare adattatori aggiuntivi, per un'installazione professionale ed elegante. Inoltre, grazie alla lunghezza di 3 metri, il cavo è ideale per la connessione di un computer a uno schermo posto a una distanza superiore a quella di un cavo standard da 2 metri. 

Per installazioni più corte o lunghe, offriamo anche un cavo di 1 metro da DP a HDMI (DP2HDMM1MB), un cavo di 2 metri da DP a HDMI (DP2HDMM2MB) e un cavo da 5 metri da DP a HDMI (DP2HDMM5MB) per scegliere la lunghezza del cavo adatta alle proprie esigenze.

DP2HDMM3MB è coperto dalla garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

Applicazioni
  • Consente di collegare un computer DisplayPort a un display HDMI della scrivania o della workstation dell'aula
  • Può essere utilizzato nella sala riunioni o sulle workstation da ufficio per le installazioni che richiedono un cavo di 3 m
  • Si installa nella workstation domestica rendendo il computer DisplayPort compatibile con un display HDMI
  • Consente di collegare una sorgente video DP a un display HDMI 4K
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio
Porte 1
Standard del settore DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Stile adattatore Adapter
Tipo convertitori Cavi adattatore
Prestazioni
Lunghezza max cavo 3000 mm [118.1 in]
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio Output
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10%-85%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 9 mm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3020 mm [118.9 in]
Peso prodotto 124 g [4.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo DisplayPort a HDMI
Certificazioni
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 1m - 4K
DP2HDMM1MB

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 1m - 4K

Questo cavo di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente a un display HDMI

€ 29,99 IVA esclusa
€ 35,99 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 2m - 4K
DP2HDMM2MB

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 2m - 4K

Consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente a un display HDMI

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa

Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 3m - 4K @ 30hz
DP2HDMM3MB

Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 3m - 4K @ 30hz

Questo cavo di 3 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di DP a un display HDMI

€ 37,99 IVA esclusa
€ 45,59 IVA inclusa

Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 5m - 4K @ 30hz
DP2HDMM5MB

Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 5m - 4K @ 30hz

Questo cavo di 5 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di DP a un display HDMI

€ 38,99 IVA esclusa
€ 46,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.