Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m

ID prodotto: DP2VGAAMM2M

Consente di collegare audio e video dal PC dotato di DisplayPort direttamente a un monitor

Caratteristiche
  • Consente di creare un ambiente di lavoro ordinato, nascondendo i cavi audio e video dietro il monitor

  • Consente di sostituire una porta audio danneggiata o bloccata collegando gli altoparlanti al computer direttamente tramite l'adattatore

  • Offre una qualità nitida delle immagini grazie al supporto di risoluzioni video ad alta definizione fino a 1920x1200 o 1080p

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 46,99 EUR IVA esclusa
€ 56,39 IVA inclusa

ID: DP2VGAAMM2M

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

È possibile organizzare lo spazio di lavoro con un ordine senza precedenti.

Questo esclusivo cavo adattatore DisplayPort™ a VGA da 2 m è dotato di porta audio incorporata, che permette di collegare monitor VGA e altoparlanti al desktop dotato di DisplayPort (DP).

messa a punto dello spazio di lavoro utilizzando il cavo adattatore

Consente di creare un ambiente ordinato

Permette di eliminare l’ingombro dei cavi dalla scrivania. Con la porta audio incorporata, non è più necessario collegare un cavo audio separato dal monitor o dagli altoparlanti al desktop o laptop. Basta inserire il cavo audio dagli altoparlanti al cavo adattatore, per una soluzione semplice e ordinata. 

Per utilizzare la funzione audio dell’adattatore, è necessario prevedere l’alimentazione tramite USB. È sufficiente collegare un cavo Micro-USB nell’adattatore da computer, monitor o morsettiera USB per fornire l’alimentazione necessaria.

Consente di sostituire una porta audio danneggiata

L’adattatore garantisce di poter disporre sempre di tutte le connessioni necessarie. In caso di porta audio del computer danneggiata o bloccata, il cavo adattatore assicura la disponibilità del suono per guardare presentazioni video, ascoltare musica durante il lavoro o parlare con i colleghi via Skype™.

DP2VGAAMM2M è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni
  • Permette di collegare gli altoparlanti e un monitor VGA al computer dotato di DisplayPort, senza cavi visibili e ingombranti
  • Può essere utilizzato nella sala riunioni o sulle workstation da ufficio per le installazioni che richiedono un cavo di 2 m
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Stile adattatore Cavi adattatore
Tipo convertitori Cavi adattatore
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200 / 1080p (output)
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p (input)
Specifiche audio Stereo a 2 canali (3,5 mm)
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Tipo/i connettori 1 - USB micro-B (5 pin) Femmina
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità 40%~50%RH
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 135.6 g [4.8 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 135.6 g [4.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore DisplayPort a VGA da 2 m con audio
1 - cavo Micro USB da 0,5 m
Certificazioni
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m
DP2VGAAMM3M

Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m

Consente di collegare audio e video dal PC dotato di DisplayPort direttamente a un monitor

€ 50,99 IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa

Cavo Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m
MDP2VGAAMM2M

Cavo Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m

Consente di collegare audio e video dal PC o Mac dotato di Mini DisplayPort direttamente a un monitor

€ 40,99 IVA esclusa
€ 49,19 IVA inclusa

Cavo Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m
MDP2VGAAMM3M

Cavo Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m

Consente di collegare audio e video dal Mac o dal PC direttamente a un monitor

€ 50,99 IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa

Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200
DP2VGAA

Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200

Consente di collegare il PC a un display VGA e una uscita audio separata da 3,5 mm

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200
MDP2VGAA

Adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200

Consente di collegare il MAC o il PC a un display VGA e una uscita audio separata da 3,5 mm

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Cavi e adattatori micro USB (1)

Cavo micro USB - A a Micro B, 90 cm
UUSBHAUB3

Cavo micro USB - A a Micro B, 90 cm

Per ricaricare e sincronizzare dispositivi Micro USB

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

Cavi e adattatori audio (1)

Cavo audio stereo 91 cm - 3,5 mm maschio a 2 maschi RCA
MU3MMRCA

Cavo audio stereo 91 cm - 3,5 mm maschio a 2 maschi RCA

Consente di collegare il computer o player audio a un dispositivo audio RCA

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.