StarTech.com

Cavo Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m

Consente di collegare audio e video dal PC o Mac dotato di Mini DisplayPort direttamente a un monitor

ID prodotto: MDP2VGAAMM2M

  • Consente di creare un ambiente di lavoro ordinato, nascondendo i cavi audio e video dietro il monitor
  • Consente di sostituire una porta audio danneggiata o bloccata collegando gli altoparlanti al computer direttamente tramite l'adattatore
  • Offre una qualità nitida delle immagini grazie al supporto di risoluzioni video ad alta definizione fino a 1920x1200 o 1080p
€ 40,99 EUR IVA esclusa
€ 49,19 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

È possibile organizzare lo spazio di lavoro con un ordine senza precedenti.

Questo esclusivo cavo adattatore Mini DisplayPort™ a VGA da 2 m è dotato di porta audio incorporata, che permette di collegare monitor VGA e altoparlanti al desktop dotato di Mini DisplayPort (mDP).

Messa a punto dello spazio di lavoro usando questo cavo adattatore

Consente di creare un ambiente ordinato

Permette di eliminare l’ingombro dei cavi dalla scrivania. Con la porta audio incorporata, non è più necessario collegare un cavo audio separato dal monitor o dagli altoparlanti al desktop o laptop. Basta inserire il cavo audio dagli altoparlanti al cavo adattatore, per una soluzione semplice e ordinata. 

Per utilizzare la funzione audio dell’adattatore, è necessario prevedere l’alimentazione tramite USB. È sufficiente collegare un cavo Micro-USB nell’adattatore da computer, monitor o morsettiera USB per fornire l’alimentazione necessaria.

Consente di sostituire una porta audio danneggiata

L’adattatore garantisce di poter disporre sempre di tutte le connessioni necessarie. In caso di porta audio del computer danneggiata o bloccata, il cavo adattatore assicura la disponibilità del suono per guardare presentazioni video, ascoltare musica durante il lavoro o parlare con i colleghi via Skype™.

Il cavo adattatore è compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a un dispositivo DisplayPort mediante la porta I/O Thunderbolt™ e supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA).

MDP2VGAAMM2M è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Permette di collegare gli altoparlanti e un monitor VGA al computer dotato di Mini DisplayPort, senza cavi visibili e ingombranti

Può essere utilizzato nella sala riunioni o sulle workstation da ufficio per le installazioni che richiedono un cavo di 2 m

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Stile adattatore Cavi adattatore
Tipo convertitori Cavi adattatore
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200 / 1080p (output)
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p (input)
Specifiche audio Stereo a 2 canali (3,5 mm)
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Tipo/i connettori 1 - USB micro-B (5 pin) Femmina
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità 40%~50%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 16.5 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 39.7 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 104 g [3.7 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 128 g [4.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore Mini DisplayPort a VGA da 2 m con audio
1 - cavo Micro USB da 0,5 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m
MDP2VGAAMM3M
Cavo Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m

Consente di collegare audio e video dal Mac o dal PC direttamente a un monitor

€ 50,99 IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m
DP2VGAAMM2M
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m

Consente di collegare audio e video dal PC dotato di DisplayPort direttamente a un monitor

€ 46,99 IVA esclusa
€ 56,39 IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m
DP2VGAAMM3M
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m

Consente di collegare audio e video dal PC dotato di DisplayPort direttamente a un monitor

€ 50,99 IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200
MDP2VGAA
Adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200

Consente di collegare il MAC o il PC a un display VGA e una uscita audio separata da 3,5 mm

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200
DP2VGAA
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200

Consente di collegare il PC a un display VGA e una uscita audio separata da 3,5 mm

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Accessori