StarTech.com

Cavo Adattatore HDMI a Mini DisplayPort da 3m - 4k 30hz

Questo cavo di 3 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di mDP a un display HDMI

ID prodotto: MDP2HDMM3MB

  • Eccezionale qualità video grazie al supporto di risoluzioni video fino a 4K a 30 Hz
  • Consente di ridurre l’ingombro con questo cavo adattatore da 3 m
  • Questo cavo adattatore plug-and-play evita i problemi causati dai convertitori che richiedono cavi e adattatori di alimentazione aggiuntivi
Ulteriori Informazioni
  • Supporta HDMI 4K a 30 Hz
  • Installazione Plug-and-Play
  • Non richiede un adattatore di alimentazione.
€ 25,99 EUR IVA esclusa
€ 31,71 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo cavo adattatore Mini DisplayPort a HDMI® da 3m offre un collegamento con un unico cavo dal MacBook o dal laptop Ultrabook™ dotati di mDP a un display o proiettore HDMI. Questo adattatore passivo supporta risoluzioni video fino a Ultra HD 4K ed è compatibile con Thunderbolt™ se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O.

Eccellente qualità delle immagini

Questo cavo adattatore è compatibile con display e sorgenti video HDMI 4K, per un'eccellente qualità delle immagini quattro volte superiore alla risoluzione 1080p durante la conversione da Mini DisplayPort a HDMI. 

L'adattatore è inoltre retrocompatibile con display e sorgenti video con risoluzioni inferiori. Grazie al supporto di risoluzioni ad alta definizione di 1080p e 720p, è possibile preparare la configurazione esistente per i video 4K di nuova generazione.

Configurazione senza problemi

Per un'installazione estremamente semplice e discreta, questo adattatore mDP a HDMI consente il collegamento direttamente dalla sorgente video Mini DisplayPort alla porta HDMI sul display.Non richiede una fonte di alimentazione, a differenza di alcuni dongle convertitori che richiedono un'alimentazione attiva e cavi video separati.

Installazione ordinata

Con una lunghezza di 3 m, questo cavo adattatore offre un collegamento diretto per eliminare adattatori e cavi in eccesso, ottenendo un'installazione ordinata e professionale. Per installazioni a distanza maggiore o minore offriamo anche un cavo di 1 metro da mDP a HDMI (MDP2HDMM1MB), un cavo di 2 metri da mDP a HDMI (MDP2HDMM2MB), e un cavo di 5 metri da MDP a HDMI (MDP2HDMM5MB) per scegliere la lunghezza del cavo adatta a ciascuna installazione.

MDP2HDMM3MB è coperto dalla garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

Applicazioni

Consente di collegare un computer Mini DisplayPort a un display HDMI della scrivania o della workstation dell'aula

Può essere utilizzato nella sala riunioni o sulle workstation da ufficio per le installazioni che richiedono un cavo di 3 m

Si installa nella workstation domestica rendendo il computer DisplayPort compatibile con un display HDMI

Consente di collegare una sorgente video mDP a un display HDMI 4K

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio
Ingresso AV Mini-DisplayPort
Standard del settore DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Lunghezza max cavo 3000 mm [118.1 in]
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio Output
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10%-85%
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3020 mm [118.9 in]
Peso prodotto 95.5 g [3.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 126 g [4.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo mDP a HDMI

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 1m - 4K
MDP2HDMM1MB
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 1m - 4K

Questo cavo di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il PC o il Mac® direttamente a un display HDMI

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 2m - 4K
MDP2HDMM2MB
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 2m - 4K

Consente di eliminare il disordine collegando il PC o il Mac® direttamente a un display HDMI

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Cavo Adattatore HDMI a Mini DisplayPort da 5m - 4k 30hz
MDP2HDMM5MB
Cavo Adattatore HDMI a Mini DisplayPort da 5m - 4k 30hz

Questo cavo di 5 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di mDP a un display HDMI

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 1m - 4K bianco
MDP2HDMM1MW
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 1m - 4K bianco

Questo cavo di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il Mac® o il PC direttamente a un display HDMI

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 2m - 4K bianco
MDP2HDMM2MW
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 2m - 4K bianco

Consente di eliminare il disordine collegando il Mac® o il PC direttamente a un display HDMI

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa