StarTech.com

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 2m - 4K

Consente di eliminare il disordine collegando il PC o il Mac® direttamente a un display HDMI

ID prodotto: MDP2HDMM2MB

  • Eccezionale qualità video grazie al supporto di risoluzioni video fino a 4K a 30 Hz
  • Minore ingombro grazie al cavo adattatore da 2 m
  • Questo cavo adattatore plug-and-play evita i problemi causati dai convertitori che richiedono cavi e adattatori di alimentazione aggiuntivi
Ulteriori Informazioni
  • Supporta HDMI 4K a 30 Hz
  • Installazione Plug-and-Play
  • Non richiede un adattatore di alimentazione.
€ 24,99 EUR IVA esclusa
€ 30,49 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo cavo adattatore Mini DisplayPort™ a HDMI® da 2 m offre un collegamento con un unico cavo dal MacBook o dal laptop Ultrabook™ dotati di mDP a un display o proiettore HDMI. Questo adattatore passivo supporta risoluzioni video fino a Ultra HD 4K ed è compatibile con Thunderbolt™ se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O.

Eccezionale qualità delle immagini

Questo cavo adattatore consente di mantenere una eccezionale qualità delle immagini, quattro volte superiore alla risoluzione di 1080p, durante la conversione da Mini DisplayPort a HDMI. 

L'adattatore è inoltre retrocompatibile con display e sorgenti video con risoluzioni inferiori. Grazie al supporto di risoluzioni ad alta definizione di 1080p e 720p, è possibile preparare la configurazione esistente per i video 4K di nuova generazione.

Configurazione senza problemi

Per un'installazione estremamente semplice e discreta, questo adattatore mDP a HDMI consente il collegamento direttamente dalla sorgente video Mini DisplayPort alla porta HDMI sul display. Non necessità di una sorgente di alimentazione, a differenza di alcuni dongle convertitori che richiedono un'alimentazione attiva e ingombranti cavi video separati.

Installazione ordinata

Con una lunghezza di 2 m, questo cavo adattatore offre un collegamento compatto che elimina la parte di cavo in eccesso per garantire un'installazione ordinata e professionale. Per le installazioni più corte, offriamo anche un cavo mDP a HDMI da 1 m (MDP2HDMM1MB), che consente di scegliere la lunghezza del cavo adatta alle proprie esigenze.

MDP2HDMM2MB è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Consente di raggiungere una eccezionale qualità delle immagini grazie al supporto della risoluzione 4K a 30 Hz
  • Questo cavo, che si collega direttamente dal computer al display, riduce l'ingombro causato dagli adattatori
  • Il cavo adattatore plug-and-play, che non richiede un'alimentazione esterna, evita i problemi causati dagli adattatori di alimentazione

Applicazioni

Consente di collegare un computer Mini DisplayPort a un display HDMI della scrivania o della workstation dell'aula

Può essere utilizzato nella sala riunioni o sulle workstation da ufficio per le installazioni che richiedono un cavo di 2 m

Si installa nella workstation domestica rendendo il computer DisplayPort compatibile con un display HDMI

Consente di collegare una sorgente video DP a un display HDMI 4K

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio
Ingresso AV Mini-DisplayPort
Standard del settore DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Lunghezza max cavo 2000 mm [78.7 in]
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio Output
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10%-85%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 41 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 60 g [2.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore mDP a HDMI

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 1m - 4K
MDP2HDMM1MB
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 1m - 4K

Questo cavo di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il PC o il Mac® direttamente a un display HDMI

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa
Cavo Adattatore HDMI a Mini DisplayPort da 3m - 4k 30hz
MDP2HDMM3MB
Cavo Adattatore HDMI a Mini DisplayPort da 3m - 4k 30hz

Questo cavo di 3 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di mDP a un display HDMI

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo  mDP 1.2 a HDMI 1080p per MacBook Air / Mac Book Pro
MDP2HD4KS
Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo mDP 1.2 a HDMI 1080p per MacBook Air / Mac Book Pro

Consente il collegamento di un display HDMI® a una sorgente Mini DisplayPort®

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore attivo  mDP 1.2 a HDMI 2.0
MDP2HD4K60S
Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore attivo mDP 1.2 a HDMI 2.0

Questo convertitore consente di collegare il computer mDP a un display HDMI e supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 1m - 4K bianco
MDP2HDMM1MW
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 1m - 4K bianco

Questo cavo di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il Mac® o il PC direttamente a un display HDMI

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 2m - 4K bianco
MDP2HDMM2MW
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 2m - 4K bianco

Consente di eliminare il disordine collegando il Mac® o il PC direttamente a un display HDMI

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Cavo Adattatore HDMI a Mini DisplayPort da 5m - 4k 30hz
MDP2HDMM5MB
Cavo Adattatore HDMI a Mini DisplayPort da 5m - 4k 30hz

Questo cavo di 5 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di mDP a un display HDMI

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore attivo  mDP 1.2 a HDMI 1080p per Mac Book Air / Mac Book Pro - Bianco
MDP2HD4KSW
Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore attivo mDP 1.2 a HDMI 1080p per Mac Book Air / Mac Book Pro - Bianco

Consente il collegamento di un display HDMI a una sorgente video Mini DisplayPort monomodale

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a HDMI
MDP2HDMI
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Convertitore adattatore video Mini DisplayPort a HDMI - Bianco
MDP2HDW
Convertitore adattatore video Mini DisplayPort a HDMI - Bianco

Consente il collegamento di un monitor HDMI® a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort®.

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI con audio USB
MDP2HDMIUSBA
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI con audio USB

Consente di collegare un display HDMI a una sorgente Mini DisplayPort con audio

€ 92,99 IVA esclusa
€ 113,45 IVA inclusa

Accessori