Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 1m - 4K

ID prodotto: MDP2HDMM1MB

Questo cavo di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il PC o il Mac® direttamente a un display HDMI

Caratteristiche
  • Eccezionale qualità video grazie al supporto di risoluzioni video fino a 4K a 30 Hz

  • Il compatto cavo adattatore da 1 m consente di ridurre l'ingombro

  • Questo cavo adattatore plug-and-play evita i problemi causati dai convertitori che richiedono cavi e adattatori di alimentazione aggiuntivi

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta HDMI 4K a 30 Hz

  • Installazione Plug-and-Play

  • Non richiede un adattatore di alimentazione.

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 21,99 EUR IVA esclusa
€ 26,39 IVA inclusa

ID: MDP2HDMM1MB

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo cavo adattatore Mini DisplayPort™ a HDMI® da 1 m offre un collegamento con un unico cavo dal MacBook o dal laptop Ultrabook™ dotati di mDP a un display o proiettore HDMI. Questo adattatore passivo supporta risoluzioni video fino a Ultra HD 4K ed è compatibile con Thunderbolt™ se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O.

Eccezionale qualità delle immagini

Questo cavo adattatore consente di mantenere una eccezionale qualità delle immagini, quattro volte superiore alla risoluzione di 1080p, durante la conversione da Mini DisplayPort a HDMI. 

L'adattatore è inoltre retrocompatibile con display e sorgenti video con risoluzioni inferiori. Grazie al supporto di risoluzioni ad alta definizione di 1080p e 720p, è possibile preparare la configurazione esistente per i video 4K di nuova generazione.

Configurazione senza problemi

Per un'installazione estremamente semplice e discreta, questo adattatore mDP a HDMI consente il collegamento direttamente dalla sorgente video Mini DisplayPort alla porta HDMI sul display. Non necessità di una sorgente di alimentazione, a differenza di alcuni dongle convertitori che richiedono un'alimentazione attiva e ingombranti cavi video separati.

Installazione ordinata

Con una lunghezza di 1 m, questo cavo adattatore offre un collegamento compatto che elimina la parte di cavo in eccesso per garantire un'installazione ordinata e professionale. Per installazioni di lunghezza maggiore, offriamo anche un cavo mDP a HDMI da 2 m (MDP2HDMM2MB), che consente di scegliere la lunghezza del cavo adatta alle proprie esigenze.

MDP2HDMM1MB è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente di raggiungere una eccezionale qualità delle immagini grazie al supporto della risoluzione 4K a 30 Hz
  • Questo cavo, che si collega direttamente dal computer al display, riduce l'ingombro causato dagli adattatori
  • Il cavo adattatore plug-and-play, che non richiede un'alimentazione esterna, evita i problemi causati dagli adattatori di alimentazione
Applicazioni
  • Consente di collegare un computer Mini DisplayPort a un display HDMI della scrivania o della workstation dell'aula
  • Può essere utilizzato nella sala riunioni o sulle workstation da ufficio per le installazioni che richiedono un cavo di 1 m
  • Si installa nella workstation domestica rendendo il computer DisplayPort compatibile con un display HDMI
  • Consente di collegare una sorgente video DP a un display HDMI 4K
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio
Standard del settore DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Stile adattatore Adapter
Tipo convertitori Cavi adattatore
Prestazioni
Lunghezza max cavo 1000 mm [39.4 in]
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio Output
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10%-85%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 21 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 1000 mm [39.4 in]
Lunghezza prodotto 1010 mm [39.8 in]
Peso prodotto 44 g [1.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore mDP a HDMI
Certificazioni
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 2m - 4K
MDP2HDMM2MB

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 2m - 4K

Consente di eliminare il disordine collegando il PC o il Mac® direttamente a un display HDMI

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 2m - 4K
DP2HDMM2MB

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 2m - 4K

Consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente a un display HDMI

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 1m - 4K
DP2HDMM1MB

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 1m - 4K

Questo cavo di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente a un display HDMI

€ 29,99 IVA esclusa
€ 35,99 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 1m - 4K bianco
MDP2HDMM1MW

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 1m - 4K bianco

Questo cavo di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il Mac® o il PC direttamente a un display HDMI

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,39 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 2m - 4K bianco
MDP2HDMM2MW

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 2m - 4K bianco

Consente di eliminare il disordine collegando il Mac® o il PC direttamente a un display HDMI

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.