StarTech.com

Cavo Adattatore 3 in 1 DisplayPort a VGA/DVI/HDMI - Convertitore DP a VGA HDMI DVI

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

ID prodotto: DP2VGDVHD

  • Adattatore tre in uno - DP a: VGA, DVI, HDMI
  • Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p
  • Installazione Plug-and-Play
Ulteriori Informazioni
  • Compatto
  • Struttura portatile e leggera
€ 61,99 EUR IVA esclusa
€ 75,63 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il convertitore DisplayPort a VGA, DVI o HDMI DP2VGDVHD offre una compatta soluzione 3 in 1 per il collegamento del computer desktop, laptop o Ultrabook™ dotato di DP a un display VGA, DVI o HDMI. 

Compatibile praticamente con qualsiasi display, televisore o proiettore, questo versatile convertitore offre una perfetta soluzione plug-and-play da viaggio o per applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio. Grazie alla possibilità di scegliere le tre interfacce più comuni, il convertitore permette di spostarsi in qualsiasi sala riunioni ed effettuare immediatamente il collegamento al display disponibile anche quando non si conoscono le porte di collegamento utilizzabili.

Connect to any available display device

Per collegamenti senza problemi dal computer dotato di DisplayPort, il convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p permettendo la conversione di una sorgente video DisplayPort in VGA, HDMI o DVI senza rinunciare alla qualità video.

Il convertitore DisplayPort offre un design compatto e leggero che permette di tenerlo sempre a portata di mano senza occupare troppo spazio nella borsa del laptop.

Maximize portability

DP2VGDVHD è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Permette di massimizzare la portabilità in viaggio o in ufficio grazie al design compatto e leggero
  • Assicura la compatibilità praticamente con qualsiasi display grazie all'adattatore tre in uno che effettua la conversione da DisplayPort a VGA, HDMI o DVI

Applicazioni

L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi display

Permette di collegare il laptop/Ultrabook BYOD a un display HDMI, DVI o VGA disponibile sul luogo di lavoro

Permette di collegare un display DVI, VGA o HDMI a un computer DisplayPort per utilizzarlo come monitor secondario

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Passivo
Audio
Ingresso AV DisplayPort
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV DVI
HDMI
VGA
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200/1080p
Risoluzioni digitali massime 1920x1200/1080p
Specifiche audio Audio surround 5.1 (in base alla sorgente e destinazione video)
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Femmina
1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla volta. Se vengono creati collegamenti multipli, funzionerà solamente una delle uscite.
La porta HDMI è una porta di tipo passivo.
La porta DVI-D è una porta di tipo passivo.
La porta VGA è una porta di tipo attivo.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 10~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Lunghezza cavo 15 cm [5.9 in]
Lunghezza prodotto 284 mm [11.2 in]
Peso prodotto 65 g [2.3 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 74 g [2.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore DisplayPort a HDMI/VGA/DVI
1 - Guida per l'installazione

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio DP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p
DP2HDVGA
Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio DP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

Consente il collegamento del proprio sistema di computer dotato di DisplayPort al display HDMI o VGA

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort ad DVI Active
DP2DVIS
Adattatore DisplayPort ad DVI Active

Consente di collegare un monitor DVI a un’uscita DisplayPort single-mode del computer

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0
DP2HD4K60S
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0

Questo convertitore consente di collegare il computer DP a un display HDMI e supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA - 1920 x 1200
DP2VGA3
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA - 1920 x 1200

Permette il collegamento di un computer dotato di DisplayPort 1.2 a un monitor o proiettore VGA

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort da viaggio VGA/DVI/HDMI - Convertitore mDP 3 in 1
MDP2VGDVHD
Adattatore Mini DisplayPort da viaggio VGA/DVI/HDMI - Convertitore mDP 3 in 1

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Adattatore Audio/Video da Viaggio 3 in 1 - Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI - in Alluminio - 4K
MDPVGDVHD4K
Adattatore Audio/Video da Viaggio 3 in 1 - Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI - in Alluminio - 4K

In viaggio, è possibile tenere questo compatto convertitore insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

€ 82,99 IVA esclusa
€ 101,25 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p
MDP2HDVGA
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI o VGA

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p - bianco
MDP2HDVGAW
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p - bianco

Consente il collegamento del proprio PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI o VGA

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort/DVI/HDMI  – Convertitore mDP 3 in 1
MDP2DPDVHD
Adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort/DVI/HDMI – Convertitore mDP 3 in 1

Consente il collegamento di un dispositivo mini DisplayPort® a un display DisplayPort®, HDMI® o DVI grazie a questo compatto adattatore tutto in uno

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI, DVI & VGA - Convertitore mDP per macbook 3 in 1 - bianco
MDP2VGDVHDW
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI, DVI & VGA - Convertitore mDP per macbook 3 in 1 - bianco

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa

Accessori