StarTech.com

Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 4 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare quattro display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

ID prodotto: MSTMDP124DP

  • Consente di massimizzare la produttività collegando fino a quattro display indipendenti al computer mediante l'hub MST
  • Consente di collegarsi praticamente a qualsiasi televisore, monitor o proiettore grazie al supporto di adattatori a basso costo
  • Chipset di recente progettazione per una maggiore compatibilità con Microsoft Surface Pro 4
Ulteriori Informazioni
  • È possibile aumentare le prestazioni video esterne con il supporto di risoluzioni fino a 4 K
  • Certificato VESA e DisplayPort
  • Compatibile con schede grafiche mDP 1.2 come la AMD Radeon con tecnologia Eyefinity
  • Installazione Plug-and-Play
€ 211,99 EUR IVA esclusa
€ 258,63 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
ID chipset MegaChips - STDP4320
Porte 4
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (Alta definizione 720p)
1920x1080 (Alta definizione 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 30 hz
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio Input
Connettore B 4 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 15
Corrente di uscita 3A
Corrente ingresso 0.5 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Lunghezza cavo 19 cm [7.5 in]
Lunghezza prodotto 386 mm [15.2 in]
Peso prodotto 127 g [4.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 118 g [4.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub MST Mini DisplayPort™ a 4 porte multimonitor
1 - Adattatore alimentatore universale (NA/EU/UK/AUS)
1 - Guida rapida per l'installazione

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort
MSTMDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Hub MST multimonitor Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort triplo
MSTMDP123DP
Hub MST multimonitor Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort triplo

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 154,99 IVA esclusa
€ 189,09 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 2 porte DisplayPort
MSTDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 2 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta DP 1.2

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort
MSTMDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Hub MST - DisplayPort a 3 DisplayPort
MSTDP123DP
Hub MST - DisplayPort a 3 DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta DP 1.2

€ 154,99 IVA esclusa
€ 189,09 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 4 porte DisplayPort
MSTDP124DP
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 4 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare quattro display indipendenti a un'unica porta DP 1.2

€ 211,99 IVA esclusa
€ 258,63 IVA inclusa

Accessori