StarTech.com

Adattatore USB a due DisplayPort - 4K 60 Hz - USB 3.0 (5 Gbps)

Consente di collegare altri due display 4K a 60 Hz a un computer Mac o Windows tramite una singola porta USB 3.0

ID prodotto: USB32DP24K60

  • Maggiore produttività collegando due display indipendenti tramite una singola porta USB 3.0
  • Immagini di qualità straordinaria grazie al supporto per risoluzioni fino a 4096 x 2160p (60 Hz)
  • Compatibile con i sistemi Mac OS e Windows
Ulteriori Informazioni
  • Con certificazione Plug-and-Display 4K DisplayLink™ - installazione automatica dei driver e degli aggiornamenti
  • Alimentato tramite USB; non è necessaria un'alimentazione esterna
€ 161,99 EUR IVA esclusa
€ 197,63 EUR IVA inclusa

Panoramica

Con questo adattatore USB a due DisplayPort è possibile aggiungere due monitor DisplayPort 4K a 60 Hz a un computer Windows® o Mac.

Creazione di una workstation con due monitor 4K a 60 Hz

L'adattatore consente di utilizzare una singola porta USB 3.0 del computer laptop per trasmettere contenuti a due display indipendenti con una risoluzione 4K a 60 Hz. È sufficiente collegarlo a una porta USB 3.0 (5 Gbps) del computer Windows o Mac e connettere i monitor DisplayPort all'adattatore.

L'adattatore riproduce la qualità delle immagini video Ultra HD su più schermi diversi anche se il sistema non supporta in modo nativo le uscite video 4K.

Massimo spazio disponibile sullo schermo

Utilizzando due display UHD 4K, è possibile lavorare con maggior efficienza e produrre di più nella stessa quantità di tempo. Se ogni display offre prestazioni 4K, lo spazio a disposizione sullo schermo risulta quattro volte superiore rispetto a quello di una risoluzione 1080p.

Con diversi monitor, è possibile trasmettere contenuti diversi a ogni display con una risoluzione fino a 4096 x 2160p (60Hz). L'adattatore per due monitor DisplayPort è prefetto per diversi impieghi aziendali, ad esempio l'utilizzo di fogli di calcolo, elaboratori di testi e browser web. È possibile svolgere più attività contemporaneamente e visualizzare in anteprima dati diversi su ogni display. Ad esempio, l'utente può eseguire calcoli su un display, scrivere una relazione sul secondo display e navigare in Internet sul display del computer laptop.

Il prodotto USB32DP24K60 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Collegamento di due display 4K a un sistema informatico

Visualizzazione di fogli di lavoro di grandi dimensioni o di numerosi documenti su più display

Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si modifica un documento sull'altro.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
ID chipset DisplayLink - DL-6950
Ingresso AV USB 3.0
Memoria Type: DDR3(L) SDRAM
Memory capacity: 8Gb
Pass-through USB No
Porte 2
Uscita AV DisplayPort
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime Dual monitor: 4K @ 60 Hz
Risoluzioni supportate Widescreen(16/32 bit):
4096x2160 , 3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Specifiche audio stereo a 2 canali
Specifiche generali Questo adattatore video USB utilizza chipset della famiglia DisplayLink. Se si collega questo dispositivo a un computer unitamente ad adattatori video USB o docking station supplementari, si prega di evitare l’uso di dispositivi con chipset della famiglia Trigger o Fresco.
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 2 - DisplayPort (20 pin) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 to 10.13.3
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS v55+
Note/requisiti speciali
Nota I monitor in modalità estesa sono attualmente supportati solo con i prodotti basati su tecnologia DisplayLink su macOS 10.11 a 10.13.3. Questa limitazione potrebbe cambiare nelle versioni future.
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 0~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 16 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Lunghezza cavo 338 mm [13.3 in]
Lunghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Peso prodotto 70 g [2.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore video USB
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 to 10.13.3
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS v55+

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore convertitore USB 3.0 a DisplayPort 4K - Scheda Grafica Video Esterna DisplayLink Ultra HD
USB32DP4K
Adattatore convertitore USB 3.0 a DisplayPort 4K - Scheda Grafica Video Esterna DisplayLink Ultra HD

Consente il collegamento di un monitor DisplayPort aggiuntivo al PC con una tecnologia USB 3.0 in grado di supportare la riproduzione a 4K

€ 126,99 IVA esclusa
€ 154,93 IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a DisplayPort - 2560 x 1600
USB32DPPRO
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a DisplayPort - 2560 x 1600

Consente di collegare un display con DisplayPort® tramite USB 3.0, per una soluzione multimonitor esterna HD

€ 123,99 IVA esclusa
€ 151,27 IVA inclusa
Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI per Mac & PC - Scheda Video esterna DisplayLink HD 1080p
USB32HDPRO
Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI per Mac & PC - Scheda Video esterna DisplayLink HD 1080p

Consente il collegamento di un display HDMI aggiuntivo al Mac® o PC con una tecnologia USB 3.0 in grado di supportare la riproduzione video a 1080 p

€ 97,99 IVA esclusa
€ 119,55 IVA inclusa
Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI 4K DisplayLink - Scheda Video Esterna HDMI Ultra HD 4k
USB32HD4K
Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI 4K DisplayLink - Scheda Video Esterna HDMI Ultra HD 4k

Consente il collegamento di un display HDMI aggiuntivo al PC con una tecnologia USB 3.0 in grado di supportare la riproduzione a 4K

€ 126,99 IVA esclusa
€ 154,93 IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna doppio monitor USB 3.0 a HDMI e DVI
USB32HDDVII
Adattatore scheda video esterna doppio monitor USB 3.0 a HDMI e DVI

Consente di collegare un display dotato di HDMI® e DVI-I tramite una porta USB 3.0, per una soluzione multimonitor esterna con HD 1080p

€ 133,99 IVA esclusa
€ 163,47 IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 slim a HDMI - 1920x1200/1080p
USB32HDES
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 slim a HDMI - 1920x1200/1080p

Questo adattatore USB 3.0 slim permette il collegamento di un display HDMI per una soluzione multimonitor ideale per Ultrabook® o laptop

€ 83,99 IVA esclusa
€ 102,47 IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a HDMI con hub USB a 1 porta – 1920x1200 / 1080p
USB32HDEH
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a HDMI con hub USB a 1 porta – 1920x1200 / 1080p

Consente di collegare un display dotato di HDMI tramite porta USB 3.0, mantenendo la porta USB 3.0 disponibile

€ 90,99 IVA esclusa
€ 111,01 IVA inclusa
Adattatore USB a dual HDMI - 4K
USB32HD2
Adattatore USB a dual HDMI - 4K

Consente di collegare due display HDMI a una singola porta USB

€ 111,99 IVA esclusa
€ 136,63 IVA inclusa

Accessori