StarTech.com

Sdoppiatore Splitter HDMI a 2 porte - 4K 60Hz con scaler video incorporato

Sdoppiatore Splitter HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | Emulatore EDID | 7.1 Surround Sound | 2 anni di garanzia

ID prodotto: ST122HD20S

  • Immagini di qualità straordinaria con supporto della risoluzione 4K a 60 Hz e HDR
  • Supporta l'audio surround a 7.1 canali
  • Supporta un sottocampionamento della crominanza pari a 4:4:4 anche alla risoluzione 4K a 60Hz con larghezza di banda fino a 18 Gbps
€ 89,99 EUR IVA esclusa
€ 109,79 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Ingresso AV HDMI - 2.0
Porte 2
Standard del settore HDMI 2.0b
Uscita AV HDMI - 2.0
Prestazioni
Lunghezza max cavo 5 m [16.4 ft]
Massima velocità di trasferimento dati 18 Gbps
Risoluzioni digitali massime 3840x2160 (4K) a 60 Hz
3840x2160 (4K) a 30 Hz
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Video Revision HDMI 2.0b
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
Connettore B 2 - HDMI (19 pin) Femmina Output
1 - Toslink (SPDIF, ottico) Femmina Output
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Output
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED alimentazione
1 - LED di ingresso
2 - LED di uscita
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 5W
Corrente di uscita 1A
Tensione di uscita 5V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Umidità 20-90% di umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 11.000
Colore Nero
Larghezza prodotto 63.000
Lunghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Peso prodotto 170.000
Tipo enclosure Metal
Informazioni confezione
Package Height 69.000
Package Length 202.000
Package Width 114.000
Peso spedizione (confezione) 392.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Sdoppiatore video HDMI
1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)
1 - manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x2 porte con custodia in alluminio
ST122HD4K
Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x2 porte con custodia in alluminio

Consente di sdoppiare una sorgente audio/video HDMI su due display HDMI separati contemporaneamente, con il supporto di risoluzioni fino a 4K

€ 78,99 IVA esclusa
€ 96,37 IVA inclusa
Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x4 porte con custodia in alluminio
ST124HD4K
Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x4 porte con custodia in alluminio

Consente di sdoppiare una sorgente audio/video HDMI su quattro display HDMI separati contemporaneamente, con il supporto di risoluzioni fino a 4K

€ 107,99 IVA esclusa
€ 131,75 IVA inclusa
Sdoppiatore Splitter HDMI a 2 porte - 60Hz
ST122HD202
Sdoppiatore Splitter HDMI a 2 porte - 60Hz

1 ingresso 2 uscite video | HDMI 2.0 | HDR | Garanzia 2 anni

€ 62,99 IVA esclusa
€ 76,85 IVA inclusa

Accessori