StarTech.com

Adattatore convertitore MHL – Micro USB a HDMI

Consente di collegare dispositivi mobili con interfaccia MHL­­™ a HDTV, monitor o proiettori, tramite presa HDMI®

ID prodotto: MHD2HDF

  • Uscita video di 1080 p
  • Audio digitale supportato
  • Carica simultanea del dispositivo mobile mentre il cavo di ricarica Micro USB (non incluso) è collegato
Ulteriori Informazioni
  • Controllo da remoto della TV mediante il dispositivo mobile per HDTV con supporto CEC
  • Compatto e semplice da trasportare
  • Pass-through HDCP
€ 0,00 EUR IVA esclusa
€ 0,00 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
ID chipset Silicon Image - SiI9292CNUC
Ingresso AV Micro USB (MHL)
Standard del settore Dotato di MHL 1
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Lunghezza max cavo 5 m [16.4 ft]
Risoluzioni digitali massime 1080p
Specifiche audio Surround a 7.1 canali 192 KHz
Connettore/i
Connettore A 1 - MHL™ (5 pin, USB Micro B) Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
1 - USB micro-B (5 pin) Femmina
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (4°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 15 cm [5.9 in]
Peso prodotto 20 g [0.7 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore MHL™ a HDMI®

Certificazioni

Accessori