StarTech.com

Adattatore convertitore video HDMI a VGA con Micro USB e audio per PC desktop/laptop/ultrabook - 1920x1200

Consente di convertire un segnale video HDMI® a VGA con un'uscita audio discreta

ID prodotto: HD2VGAA2

  • Supporta risoluzioni fino a 1080p
  • Uscita audio analogica a 2 canali
  • Di facile utilizzo, non richiede software
  • Design compatto e leggero
€ 44,99 EUR IVA esclusa
€ 54,89 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Ingresso AV HDMI
Uscita AV Audio stereo 3,5 mm
VGA
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1080
Risoluzioni digitali massime 1920x1080
Risoluzioni supportate 1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Specifiche audio 2 canali
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio Input
1 - USB micro-B (5 pin) Femmina
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Output
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Lunghezza prodotto 25 cm [9.8 in]
Peso prodotto 36 g [1.3 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 18 cm [7.1 in]
Package Width 80 mm [3.1 in]
Peso spedizione (confezione) 66 g [2.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore adattatore HDMI® a VGA

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore HDMI a VGA - Convertitore HDMI a VGA per Portatili desktop/laptop/ultrabook - 1920 x 1080
HD2VGAE2
Adattatore HDMI a VGA - Convertitore HDMI a VGA per Portatili desktop/laptop/ultrabook - 1920 x 1080

Permette il collegamento di un laptop, ultrabook o desktop dotato di HDMI® al display VGA o a un proiettore

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Adattatore HDMI a VGA compatto per portatili - Convertitore HDMI a VGA per desktop/ChromeBook/ultrabook - 1920 x 1200/1080p
HD2VGAMICRO
Adattatore HDMI a VGA compatto per portatili - Convertitore HDMI a VGA per desktop/ChromeBook/ultrabook - 1920 x 1200/1080p

Questo adattatore slim ideale per Chromebook, laptop e ultrabook consente il collegamento di un dispositivo/computer HDMI a un monitor o proiettore VGA

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 91cm
HD2VGAMM3
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 91cm

Il cavo adattatore corto da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi e adattatori superflui permettendo il collegamento della sorgente HDMI direttamente a un monitor/proiettore VGA

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 1,8m
HD2VGAMM6
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 1,8m

Questo cavo adattatore da 1,8 m permette di eliminare gli adattatori collegando la sorgente HDMI direttamente a un monitor/proiettore VGA

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 3m
HD2VGAMM10
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 3m

Questo cavo adattatore da 3 m permette di eliminare gli adattatori collegando la sorgente HDMI direttamente a un monitor/proiettore VGA

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
Adattatore video compatto HDMI a VGA con audio - M/F - 1920x1200 / 1080p
HD2VGAMICRA
Adattatore video compatto HDMI a VGA con audio - M/F - 1920x1200 / 1080p

Questo adattatore ultraportatile è il compagno di viaggio ideale per il laptop Chromebook o Ultrabook

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Convertitore video HDMI a VGA con audio
HDMI2VGA
Convertitore video HDMI a VGA con audio

Consente di collegare dispositivi HDMI a un monitor VGA, con canali audio e stereo separati

€ 247,99 IVA esclusa
€ 302,55 IVA inclusa
Adattatore da Viaggio A/V - Convertitore 3 in 1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920 x 1200
HD2DPVGADVI
Adattatore da Viaggio A/V - Convertitore 3 in 1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920 x 1200

In viaggio, è possibile tenere questo adattatore compatto insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

€ 108,99 IVA esclusa
€ 132,97 IVA inclusa

Accessori