StarTech.com

Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 1,8m

Questo cavo adattatore da 1,8 m permette di eliminare gli adattatori collegando la sorgente HDMI direttamente a un monitor/proiettore VGA

ID prodotto: HD2VGAMM6

  • Riduce l'ingombro grazie al cavo adattatore da 1,8 m
  • Consente di evitare i problemi degli adattatori o cavi aggiuntivi grazie al cavo integrato che collega una sorgente video HDMI digitale direttamente a un monitor o proiettore VGA
  • Consente di eliminare i costi per l'aggiornamento permettendo il collegamento di un computer HDMI a un monitor o proiettore VGA
Ulteriori Informazioni
  • Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p
  • Conversione da HDMI digitale attiva a VGA analogica
  • Adattatore e cavo in un unico prodotto con 1 connettore HDMI maschio e 1 connettore VGA maschio
  • Installazione Plug-and-Play
€ 48,99 EUR IVA esclusa
€ 59,77 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
ID chipset Chrontel - 7101A
Ingresso AV HDMI
Uscita AV VGA
Prestazioni
Lunghezza max cavo 1828.8 mm [72 in]
Risoluzioni analogiche massime 1920 x 1200
Risoluzioni digitali massime PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio Input
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio Output
Tipo/i connettori 1 - USB micro-B (5 pin) Femmina
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.9 m [6.1 ft]
Peso prodotto 112.8 g [4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.3 cm [8.8 in]
Package Width 19.8 cm [7.8 in]
Peso spedizione (confezione) 130 g [4.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - HDMI to VGA adapter cable
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 91cm
HD2VGAMM3
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 91cm

Il cavo adattatore corto da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi e adattatori superflui permettendo il collegamento della sorgente HDMI direttamente a un monitor/proiettore VGA

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 3m
HD2VGAMM10
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 3m

Questo cavo adattatore da 3 m permette di eliminare gli adattatori collegando la sorgente HDMI direttamente a un monitor/proiettore VGA

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
Adattatore HDMI a VGA - Convertitore HDMI a VGA per Portatili desktop/laptop/ultrabook - 1920 x 1080
HD2VGAE2
Adattatore HDMI a VGA - Convertitore HDMI a VGA per Portatili desktop/laptop/ultrabook - 1920 x 1080

Permette il collegamento di un laptop, ultrabook o desktop dotato di HDMI® al display VGA o a un proiettore

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Adattatore HDMI a VGA compatto per portatili - Convertitore HDMI a VGA per desktop/ChromeBook/ultrabook - 1920 x 1200/1080p
HD2VGAMICRO
Adattatore HDMI a VGA compatto per portatili - Convertitore HDMI a VGA per desktop/ChromeBook/ultrabook - 1920 x 1200/1080p

Questo adattatore slim ideale per Chromebook, laptop e ultrabook consente il collegamento di un dispositivo/computer HDMI a un monitor o proiettore VGA

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Adattatore convertitore video HDMI a VGA con Micro USB e audio per PC desktop/laptop/ultrabook - 1920x1200
HD2VGAA2
Adattatore convertitore video HDMI a VGA con Micro USB e audio per PC desktop/laptop/ultrabook - 1920x1200

Consente di convertire un segnale video HDMI® a VGA con un'uscita audio discreta

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore video compatto HDMI a VGA con audio - M/F - 1920x1200 / 1080p
HD2VGAMICRA
Adattatore video compatto HDMI a VGA con audio - M/F - 1920x1200 / 1080p

Questo adattatore ultraportatile è il compagno di viaggio ideale per il laptop Chromebook o Ultrabook

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Convertitore video HDMI a VGA con audio
HDMI2VGA
Convertitore video HDMI a VGA con audio

Consente di collegare dispositivi HDMI a un monitor VGA, con canali audio e stereo separati

€ 247,99 IVA esclusa
€ 302,55 IVA inclusa
Adattatore da Viaggio A/V - Convertitore 3 in 1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920 x 1200
HD2DPVGADVI
Adattatore da Viaggio A/V - Convertitore 3 in 1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920 x 1200

In viaggio, è possibile tenere questo adattatore compatto insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

€ 108,99 IVA esclusa
€ 132,97 IVA inclusa

Accessori