StarTech.com

Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 3m

Questo cavo adattatore da 3 m permette di eliminare gli adattatori collegando la sorgente HDMI direttamente a un monitor/proiettore VGA

ID prodotto: HD2VGAMM10

  • Consente di ridurre l'ingombro e di collegare il display a distanze maggiori grazie al cavo adattatore da 3 metri
  • Consente di evitare i problemi degli adattatori o cavi aggiuntivi grazie al cavo integrato che collega una sorgente video HDMI digitale direttamente a un monitor o proiettore VGA
  • Consente di eliminare i costi per l'aggiornamento permettendo il collegamento di un computer HDMI a un monitor o proiettore VGA
Ulteriori Informazioni
  • Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p
  • Conversione da HDMI digitale attiva a VGA analogica
  • Adattatore e cavo in un unico prodotto con 1 connettore HDMI maschio e 1 connettore VGA maschio
  • Installazione Plug-and-Play
€ 58,99 EUR IVA esclusa
€ 71,97 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
ID chipset Chrontel - 7101A
Ingresso AV HDMI
Uscita AV VGA
Prestazioni
Lunghezza max cavo 3000 mm [118.1 in]
Risoluzioni analogiche massime 1920 x 1200
Risoluzioni digitali massime PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio Input
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio Output
Tipo/i connettori 1 - USB micro-B (5 pin) Femmina
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 3 m [10 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [10 ft]
Peso prodotto 171.8 g [6.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 91.5 cm [36 in]
Package Width 19.8 cm [7.8 in]
Peso spedizione (confezione) 190 g [6.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - 10ft (3m) HDMI® to VGA Adapter Cable
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 91cm
HD2VGAMM3
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 91cm

Il cavo adattatore corto da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi e adattatori superflui permettendo il collegamento della sorgente HDMI direttamente a un monitor/proiettore VGA

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 1,8m
HD2VGAMM6
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 1,8m

Questo cavo adattatore da 1,8 m permette di eliminare gli adattatori collegando la sorgente HDMI direttamente a un monitor/proiettore VGA

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa

Accessori