StarTech.com

Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 91cm

Il cavo adattatore corto da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi e adattatori superflui permettendo il collegamento della sorgente HDMI direttamente a un monitor/proiettore VGA

ID prodotto: HD2VGAMM3

  • Riduce l'ingombro grazie al cavo adattatore corto da 91 cm
  • Consente di evitare i problemi degli adattatori o cavi aggiuntivi grazie al cavo integrato che collega una sorgente video HDMI digitale direttamente a un monitor o proiettore VGA
  • Consente di eliminare i costi per l'aggiornamento permettendo di collegare direttamente un computer HDMI a un monitor o proiettore VGA
Ulteriori Informazioni
  • Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p
  • Adattatore e cavo in un unico prodotto con 1 connettore HDMI maschio e 1 connettore VGA maschio
  • Installazione Plug-and-Play
€ 46,99 EUR IVA esclusa
€ 57,33 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
ID chipset Chrontel - 7101A
Ingresso AV HDMI
Stile adattatore Cavi adattatore
Uscita AV VGA
Prestazioni
Lunghezza max cavo 900 mm [35.4 in]
Risoluzioni analogiche massime 1920 x 1200
Risoluzioni digitali massime PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio Input
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio Output
Tipo/i connettori 1 - USB micro-B (5 pin) Femmina
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1 cm [0.4 in]
Larghezza prodotto 33 mm [1.3 in]
Lunghezza cavo 900 mm [35.4 in]
Lunghezza prodotto 90 cm [35.4 in]
Peso prodotto 68.7 g [2.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 19.6 cm [7.7 in]
Peso spedizione (confezione) 88 g [3.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - 3ft (0.9m) HDMI® to VGA Adapter Cable
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 1,8m
HD2VGAMM6
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 1,8m

Questo cavo adattatore da 1,8 m permette di eliminare gli adattatori collegando la sorgente HDMI direttamente a un monitor/proiettore VGA

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 3m
HD2VGAMM10
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 3m

Questo cavo adattatore da 3 m permette di eliminare gli adattatori collegando la sorgente HDMI direttamente a un monitor/proiettore VGA

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa

Accessori