StarTech.com
Non piu disponibile

Cavo di acquisizione S-Video e video composito USB con audio

Consente di trasferire contenuti su supporti DVD o VHS al PC

ID prodotto: SVID2USB2

  • Piccolo e leggero, per maggiore portabilità o applicazioni mobili
  • Trasferimento dati USB 2.0 per acquisizione video di elevata qualità
  • Selezione tra i formati di codifica video MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4
Ulteriori Informazioni
  • Velocità di acquisizione video fino a 30 fps, alla risoluzione massima di 720x480 (NTSC)/720x576 (PAL)
  • Funzione SnapShot che consente di acquisire immagini fisse
  • Controllo luminosità, contrasto e nitidezza
  • Alimentazione tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
  • Supporto per i formati NTSC, PAL e SECAM
€ 0,00 EUR IVA esclusa
€ 0,00 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Il cavo USB 2.0 di acquisizione video composito/S-Video SVID2USB2 consente di collegare dispositivi con segnale S-Video o video composito a computer dotati di porta USB 2.0. Il cavo è inoltre dotato di ingresso stereo RCA a due canali, in modo da poter acquisire allo stesso tempo anche l'audio che accompagna il segnale video composito o S-Video. La soluzione perfetta per rendere compatibili dispositivi video composito o S-Video e computer. Il cavo offre inoltre ampie possibilità di registrazione in tempo reale nei formati MPEG-1, MPEG-2 e MPEG-4. Talmente piccolo da entrare nel palmo della mano, il cavo di acquisizione video è la soluzione ideale per applicazioni mobili facilmente integrabili sia su computer laptop, che desktop. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Supporto dei formati video NTSC, PAL e SECAM e possibilità di selezione del tipo di file di acquisizione, tra MPEG, WMV e AVI, per offrire il massimo della flessibilità
  • Piccolo, leggero, ad alimentazione USB, offre una soluzione di acquisizione video portatile ed elegante
  • Assistenza tecnica gratuita a vita StarTech.com

Applicazioni

Conversione video VHS in formato digitale

Importazione di registrazioni video su sistemi informatici, per applicazioni di video editing e multimediali

Per collegare apparecchi VCR, videocamere e altri dispositivi video analogici a computer desktop o notebook e acquisirne i contenuti audio/video in formato MPEG-1/2/4

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Ingresso AV Audio RCA
Composite
S-Video
Standard del settore Ingresso video: NTSC, PAL, SECAM
Codifica video: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
Compatibilità con DirectShow
Uscita AV USB
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
Risoluzioni analogiche massime 720x480(NTSC) / 720x576(PAL)
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio Output
Connettore B 1 - Audio stereo (2 x RCA) Femmina Input
1 - S-Video (4 pin, Mini-DIN) Femmina Input
1 - Video composito (1 x RCA) Femmina Input
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64), 2000
Note/requisiti speciali
Nota L'ingresso audio USB è supportato solo con Windows XP e versioni successive. I precedenti sistemi operativi richiedono l'ingresso audio attraverso un jack line-in integrato nella scheda audio
L'SVID2USB2 consente fino a 120 minuti di registrazione video per volta
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 30 mm [1.2 in]
Lunghezza cavo 864 mm [34 in]
Lunghezza prodotto 1067 mm [42 in]
Peso prodotto 76 g [2.7 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.5 kg [1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di acquisizione video USB
1 - CD software
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64), 2000

Certificazioni