StarTech.com

Convertitore HDMI a composito con audio

Consente di convertire un segnale HDMI® con supporto audio, compatibile con i vecchi televisori e display video composito.

ID prodotto: HD2VID

  • Converte una sorgente HDMI® in NTSC o PAL
  • Converte l'audio HDMI in audio RCA stereo analogico
  • Supporta risoluzioni di input HDTV fino a 720p (PC fino a 1280x800)
Ulteriori Informazioni
  • Sottoscansione/sovrascansione delle dimensioni delle immagini in uscita
  • Ottimizzazione del contrasto adattivo
  • Supporta risoluzioni di output di 480i/576p
€ 219,99 EUR IVA esclusa
€ 268,39 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Ingresso AV HDMI
Standard del settore HDMI, DVI 1.0, standard
Uscita AV Audio RCA
Composite
Prestazioni
Risoluzioni supportate Input
TV - 720p, 576p, 480p @ 60Hz
PC - 1280x800, 1280x768, 1224x768, 800x600, 640x480 @ 60Hz
Output
480i, 576p
Specifiche audio Ingresso - LPCM 2Ch, 48 kHz
Uscita - Stereo L/R
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
Connettore B 1 - Audio stereo (2 x RCA) Femmina Output
1 - Video composito (1 x RCA) Femmina Output
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 3
Corrente di uscita 1A
Corrente ingresso 0.3 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 20~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 26 mm [1 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 64 mm [2.5 in]
Lunghezza prodotto 100 mm [3.9 in]
Peso prodotto 81 g [2.9 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 321 g [11.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore HDMI® a composito
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU/AU)
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Convertitore video composito e S-Video a VGA
VID2VGATV
Convertitore video composito e S-Video a VGA

Consente di convertire e adattare un segnale video composito o S-Video e visualizzarlo su monitor VGA

€ 277,99 IVA esclusa
€ 339,15 IVA inclusa
Convertitore VGA a video composito o S-Video ad alta risoluzione
VGA2VID
Convertitore VGA a video composito o S-Video ad alta risoluzione

Consente di collegare un PC con uscita VGA ad un televisore con ingresso video composito o S-Video

€ 133,99 IVA esclusa
€ 163,47 IVA inclusa
Convertitore video HDMI a VGA con audio
HDMI2VGA
Convertitore video HDMI a VGA con audio

Consente di collegare dispositivi HDMI a un monitor VGA, con canali audio e stereo separati

€ 247,99 IVA esclusa
€ 302,55 IVA inclusa