StarTech.com

Adattatore HDMI a VGA compatto per portatili - Convertitore HDMI a VGA per desktop/ChromeBook/ultrabook - 1920 x 1200/1080p

Questo adattatore slim ideale per Chromebook, laptop e ultrabook consente il collegamento di un dispositivo/computer HDMI a un monitor o proiettore VGA

ID prodotto: HD2VGAMICRO

  • Non richiede un adattatore di alimentazione.
  • Fattore di forma ridotto
  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200/1080p
€ 35,99 EUR IVA esclusa
€ 43,91 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
Ingresso AV HDMI
Porte 1
Uscita AV VGA
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200
Risoluzioni supportate 1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio Input
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
Ambientale
Temperatura d'esercizio -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità Da 20 a 90% NC RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.4 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 21 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Peso prodotto 0 g [0 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14 cm [5.5 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Peso spedizione (confezione) 11 g [0.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore adattatore HDMI a VGA slim

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore convertitore video HDMI a VGA con Micro USB e audio per PC desktop/laptop/ultrabook - 1920x1200
HD2VGAA2
Adattatore convertitore video HDMI a VGA con Micro USB e audio per PC desktop/laptop/ultrabook - 1920x1200

Consente di convertire un segnale video HDMI® a VGA con un'uscita audio discreta

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore HDMI a VGA - Convertitore HDMI a VGA per Portatili desktop/laptop/ultrabook - 1920 x 1080
HD2VGAE2
Adattatore HDMI a VGA - Convertitore HDMI a VGA per Portatili desktop/laptop/ultrabook - 1920 x 1080

Permette il collegamento di un laptop, ultrabook o desktop dotato di HDMI® al display VGA o a un proiettore

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 91cm
HD2VGAMM3
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 91cm

Il cavo adattatore corto da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi e adattatori superflui permettendo il collegamento della sorgente HDMI direttamente a un monitor/proiettore VGA

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 1,8m
HD2VGAMM6
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 1,8m

Questo cavo adattatore da 1,8 m permette di eliminare gli adattatori collegando la sorgente HDMI direttamente a un monitor/proiettore VGA

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 3m
HD2VGAMM10
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 3m

Questo cavo adattatore da 3 m permette di eliminare gli adattatori collegando la sorgente HDMI direttamente a un monitor/proiettore VGA

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
Adattatore video compatto HDMI a VGA con audio - M/F - 1920x1200 / 1080p
HD2VGAMICRA
Adattatore video compatto HDMI a VGA con audio - M/F - 1920x1200 / 1080p

Questo adattatore ultraportatile è il compagno di viaggio ideale per il laptop Chromebook o Ultrabook

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Convertitore video HDMI a VGA con audio
HDMI2VGA
Convertitore video HDMI a VGA con audio

Consente di collegare dispositivi HDMI a un monitor VGA, con canali audio e stereo separati

€ 247,99 IVA esclusa
€ 302,55 IVA inclusa
Adattatore da Viaggio A/V - Convertitore 3 in 1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920 x 1200
HD2DPVGADVI
Adattatore da Viaggio A/V - Convertitore 3 in 1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920 x 1200

In viaggio, è possibile tenere questo adattatore compatto insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

€ 108,99 IVA esclusa
€ 132,97 IVA inclusa

Accessori