StarTech.com

Convertitore Component a HDMI con audio (HDCP)

Consente di collegare una periferica sorgente video Component con supporto audio a un display HDMI®

ID prodotto: CPNTA2HDMI

  • Supporta una risoluzione massima di 1080p
  • Conforme agli standard HDCP 1.1 e DVI 1.0
  • Supporto del segnale audio analogico e digitale
  • Supporta output video standard e ad alta definizione
€ 175,99 EUR IVA esclusa
€ 214,71 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Ingresso AV Audio stereo 3,5 mm
Component
Digital Coaxial
Standard del settore HDMI®, HDCP 1.1, DVI 1.0 standard
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1080p @ 60Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - Audio digitale coassiale (RCA) Femmina Input
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Input
1 - Video Component (3 x RCA) Femmina Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Tensione di uscita 5 DC
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3 cm [1.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 11 cm [4.3 in]
Peso prodotto 350 g [12.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 11.5 cm [4.5 in]
Peso spedizione (confezione) 567 g [20 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore RCA plus audio a HDMI
1 - cavo component (91 cm)
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori