StarTech.com

Convertitore video DVI a HDMI con audio

Consente di collegare un dispositivo sorgente DVI-D con audio RCA a un monitor/televisore HDMI®

ID prodotto: DVI2HDMIA

  • Video DVI-D con pass-through audio a un singolo cavo HDMI®
  • Supporta risoluzioni HD 1080p (1920x1080)
  • Supporta l'audio RCA a 2 canali
Ulteriori Informazioni
  • Design compatto
  • Enclosure robusta in acciaio
€ 118,99 EUR IVA esclusa
€ 145,17 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Ingresso AV Audio RCA
DVI-D
Standard del settore HDMI® standard, conforme a HDCP
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Larghezza di banda 225MHz
Massima velocità di trasferimento dati 2,25 Gbps
Risoluzioni digitali massime 1080p / 1920x1080
Risoluzioni supportate 480i,576i,1080i Interlaced(50-60Hz)
480p,576p,720p,1080p Progressive(50-60Hz)
Widescreen supportato
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - DVI-I (29 pin) Femmina Input
1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
2 - Audio stereo (2 x RCA) Femmina Input
Note/requisiti speciali
Nota Il segnale DVI deve essere DVI-D (solo digitale).
Indicatori
Indicatori LED 1 - Indicatore di alimentazione
1 - Indicatore di connessione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 5
Corrente di uscita 2A
Corrente ingresso 0.5A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 10~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6.8 cm [2.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 25.5 mm [1 in]
Lunghezza prodotto 88 mm [3.5 in]
Peso prodotto 113 g [4 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 12.3 cm [4.8 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Peso spedizione (confezione) 362 g [12.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore DVI a HDMI
1 - Adattatore di alimentazione
1 - Manuale utente

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - M/F
HDMIDVIMF
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - M/F

Consente di collegare dispositivi DVI a dispositivi abilitato HDMI® e viceversa

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa

Accessori