StarTech.com

Adattatore video compatto HDMI a VGA con audio - M/F - 1920x1200 / 1080p

Questo adattatore ultraportatile è il compagno di viaggio ideale per il laptop Chromebook o Ultrabook

ID prodotto: HD2VGAMICRA

  • Consente di aumentare la compatibilità con Ultrabook o Chromebook dotati di HDMI aggiungendo il supporto di VGA
  • Configurazione semplice con installazione plug-and-play
  • Massima portabilità grazie al design a ingombro ridotto e leggero
Ulteriori Informazioni
  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (1080p)
  • Porta audio da 3,5 mm separata
€ 40,99 EUR IVA esclusa
€ 50,01 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
ID chipset Chrontel - CH7101A-BF
Ingresso AV HDMI
Porte 1
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV VGA
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1900x1200 @ 60Hz
Risoluzioni supportate Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Specifiche audio Audio stereo a 2 canali (3,5 mm)
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio Input
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Nota Questo convertitore non è compatibile con computer Mac che utilizzano schede Intel HD 4000 (Mac Mini); per supportare specificamente questi dispositivi StarTech.com offre l'adattatore Mac Mini a VGA - MCHD2VGA.

Il convertitore non trasmette contenuto con crittografia digitale.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.3 cm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 21 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 62.3 mm [2.5 in]
Peso prodotto 8 g [0.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 17.8 cm [7 in]
Package Width 81 mm [3.2 in]
Peso spedizione (confezione) 38 g [1.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Compatto adattatore HDMI a VGA
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore HDMI a VGA - Convertitore HDMI a VGA per Portatili desktop/laptop/ultrabook - 1920 x 1080
HD2VGAE2
Adattatore HDMI a VGA - Convertitore HDMI a VGA per Portatili desktop/laptop/ultrabook - 1920 x 1080

Permette il collegamento di un laptop, ultrabook o desktop dotato di HDMI® al display VGA o a un proiettore

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Adattatore HDMI a VGA compatto per portatili - Convertitore HDMI a VGA per desktop/ChromeBook/ultrabook - 1920 x 1200/1080p
HD2VGAMICRO
Adattatore HDMI a VGA compatto per portatili - Convertitore HDMI a VGA per desktop/ChromeBook/ultrabook - 1920 x 1200/1080p

Questo adattatore slim ideale per Chromebook, laptop e ultrabook consente il collegamento di un dispositivo/computer HDMI a un monitor o proiettore VGA

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Convertitore video HDMI a VGA con audio
HDMI2VGA
Convertitore video HDMI a VGA con audio

Consente di collegare dispositivi HDMI a un monitor VGA, con canali audio e stereo separati

€ 247,99 IVA esclusa
€ 302,55 IVA inclusa

Accessori