StarTech.com

Adattatore da Viaggio A/V - Convertitore 3 in 1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920 x 1200

In viaggio, è possibile tenere questo adattatore compatto insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

ID prodotto: HD2DPVGADVI

  • Adattatore 3-in-1: da HDMI a DisplayPort, da HDMI a VGA, da HDMI a DVI
  • Consente di aumentare al massimo la portatilità con un adattatore video dotato di alimentazione USB
  • Eccellente qualità delle immagini grazie al supporto di UHD 4K
Ulteriori Informazioni
  • Installazione Plug-and-Play
  • Design leggero
  • Compatto
€ 108,99 EUR IVA esclusa
€ 132,97 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Passivo
Audio
Ingresso AV HDMI
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV DisplayPort
DVI
VGA
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920 x 1200
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz (DisplayPort)
Risoluzioni supportate DisplayPort: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
VGA: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
DVI: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Specifiche audio Output DP stereo a 2 canali
Specifiche generali L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla volta. Se vengono creati collegamenti multipli, funzionerà solamente una delle uscite.
Video Revision DisplayPort 1.2
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio Input
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
1 - DVI-I (29 pin) Femmina Output
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Note/requisiti speciali
Nota L'uscita DisplayPort è una porta di tipo attivo.
L'uscita VGA è una porta di tipo attivo.
L'uscita DVI-D è una porta di tipo passivo.
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità 40-50% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Larghezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Lunghezza cavo 209.6 mm [8.2 in]
Lunghezza prodotto 30 cm [11.8 in]
Peso prodotto 43 g [1.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 138 g [4.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore A/V da viaggio
1 - Guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore / Convertitore HDMI a DP alimentato via USB - Ultra HD 4K
HD2DP
Adattatore / Convertitore HDMI a DP alimentato via USB - Ultra HD 4K

Consente di collegare un Ultrabook o laptop dotato di HDMI a un monitor DP utilizzando questo adattatore compatto alimentato via USB

€ 69,99 IVA esclusa
€ 85,39 IVA inclusa
Convertitore attivo da HDMI o DVI a DisplayPort
HDMI2DP
Convertitore attivo da HDMI o DVI a DisplayPort

Consente di collegare un monitor DisplayPort a un computer dotato di porta HDMI®

€ 123,99 IVA esclusa
€ 151,27 IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI
DP2HDMI
Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F
DP2HDMIADAP
DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI - Convertitore DisplayPort DP a HDMI  DP maschio a HDMI femmina - 1920x1200
DP2HDMI2
Adattatore DisplayPort a HDMI - Convertitore DisplayPort DP a HDMI DP maschio a HDMI femmina - 1920x1200

Consente di riutilizzare il vecchio display HDMI e collegarlo ad un PC dotato di DisplayPort

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p
DP2HD4KS
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p

Consente il collegamento di un monitor HDMI a una sorgente video DisplayPort

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP a HDMI 1080p
DP2HD4KADAP
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP a HDMI 1080p

Consente di collegare un monitor 4K HDMI a sorgenti video DP mediante un adattatore compatto e passivo

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0
DP2HD4K60S
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0

Questo convertitore consente di collegare il computer DP a un display HDMI e supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI con audio USB
DP2HDMIUSBA
Adattatore DisplayPort a HDMI con audio USB

Consente di collegare un display HDMI a una sorgente DisplayPort con audio

€ 87,99 IVA esclusa
€ 107,35 IVA inclusa
Adattatore convertitore video SlimPort / MyDP a HDMI – 1080p
SLMPT2HD
Adattatore convertitore video SlimPort / MyDP a HDMI – 1080p

Permette il collegamento di un dispositivo dotato di SlimPort o MyDP a HDTV, monitor o proiettore tramite HDMI

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa

Accessori