StarTech.com

Cavo convertitore HDMI, DisplayPort o mini DisplayPort a HDMI - Adattatore DP e mDP a HDMI da 2m

Consente di collegare un laptop con HDMI, DisplayPort o Mini DisplayPort a un display o proiettore HDMI

ID prodotto: DPMDPHD2HD

  • Permette di evitare il fastidio di utilizzare diversi adattatori in una singola sala riunioni o aula
  • Consente di essere pronti per tutte le presentazioni e le diverse esigenze degli utenti
  • Eccezionale qualità video grazie al supporto di risoluzioni video fino a 4K a 30 Hz
€ 154,99 EUR IVA esclusa
€ 189,09 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio
Ingresso AV DisplayPort
Mini-DisplayPort
HDMI
Stile adattatore Cavi adattatore
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Tipo/i connettori 1 - USB micro-B (5 pin) Femmina
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 5% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 225 g [7.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.3 cm [4.8 in]
Peso spedizione (confezione) 483 g [17 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo convertitore DP, mDP o HDMI a HDMI da 2 m
1 - Cavo Micro USB da 2 m
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori