StarTech.com

Convertitore HDMI a SDI - Adattatore HDMI a 3G SDI con doppia uscita SDI

Permette il collegamento di un display SDI alla sorgente video HDMI

ID prodotto: HD2SDI

  • Due porte di uscita 3G SDI
  • Permette di estendere i segnali HDMI fino a 230 m via 3G SDI
  • Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p
Ulteriori Informazioni
  • Conversione plug and play HDMI a SDI
  • Staffe di montaggio preinstallate
€ 296,99 EUR IVA esclusa
€ 362,33 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Cablaggio Coassiale
Collegamento a margherita No
ID chipset Gennum - GV7600
Ingresso AV HDMI
Montaggio a rack
Porte 2
Uscita AV SDI (BNC)
Prestazioni
Distanza max 230 m / 755 ft
Lunghezza max cavo 230 m [754.4 ft]
Massima velocità di trasferimento dati 2.97 Gbps
Risoluzioni digitali massime 1080p
Risoluzioni supportate 1920x1080 (1080p) @ 24, 25, 30, 50 & 60 FPS
1920x1080 (1080i) @ 50 & 60 FPS
1280x720 (720p) @ 24, 25, 30, 50 & 60 FPS
Specifiche audio Audio digitale a 8 canali @ 48 kHz
Supporta il formato SD D1 525i & 625i

Supporta video digitale component a 8 bit o a 10 bit

campionato in RGB o YCbCr 4:4:4
campionato in YCbCr 4:2:2 o 4:2:0
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
Connettore B 2 - SDI (BNC) Presa Output
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Il convertitore è destinato alla distribuzione di contenuti originali. Le sorgenti HDMI crittografate digitalmente non verranno convertite.
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 10
Corrente di uscita 2 A
Corrente ingresso 0.5 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 176°F)
Umidità Da 5% a 90 % RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.5 cm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 70 mm [2.8 in]
Lunghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Peso prodotto 202 g [7.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 55 mm [2.2 in]
Package Length 21.7 cm [8.5 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0.6 kg [1.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore HDMI a SDI
1 - Gruppo staffa di montaggio (inclusa)
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori