StarTech.com

Adattatore / Convertitore HDMI a DP alimentato via USB - Ultra HD 4K

Consente di collegare un Ultrabook o laptop dotato di HDMI a un monitor DP utilizzando questo adattatore compatto alimentato via USB

ID prodotto: HD2DP

  • Soluzione compatta con installazione plug-and-play
  • Aumento della produttività grazie al collegamento di un secondo monitor al computer laptop
  • Immagini di qualità straordinaria con supporto delle risoluzioni video fino a Ultra HD 4K
Ulteriori Informazioni
  • Retrocompatibile con i display che supportano la risoluzione Full HD 1920x1200
  • Alimentazione tramite USB, senza necessità di driver o adattatori di alimentazione
€ 69,99 EUR IVA esclusa
€ 85,39 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
ID chipset MegaChips - STDP2600
Ingresso AV HDMI
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV DisplayPort
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840 x2160
Risoluzioni supportate 3840 X 2160 at 30 Hz
1920x1200
1920x1080 (1080p) at 120 Hz
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio Input
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Nota Questo adattatore non supporta HDCP 2.2
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 20~95% RH non-condensante
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 23 mm [0.9 in]
Lunghezza prodotto 255 mm [10 in]
Peso prodotto 37 g [1.3 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 137 g [4.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore HDMI a DisplayPort
1 - Cavo di prolunga USB da 1 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Convertitore attivo da HDMI o DVI a DisplayPort
HDMI2DP
Convertitore attivo da HDMI o DVI a DisplayPort

Consente di collegare un monitor DisplayPort a un computer dotato di porta HDMI®

€ 123,99 IVA esclusa
€ 151,27 IVA inclusa
Adattatore da Viaggio A/V - Convertitore 3 in 1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920 x 1200
HD2DPVGADVI
Adattatore da Viaggio A/V - Convertitore 3 in 1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920 x 1200

In viaggio, è possibile tenere questo adattatore compatto insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

€ 108,99 IVA esclusa
€ 132,97 IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI
DP2HDMI
Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F
DP2HDMIADAP
DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI - Convertitore DisplayPort DP a HDMI  DP maschio a HDMI femmina - 1920x1200
DP2HDMI2
Adattatore DisplayPort a HDMI - Convertitore DisplayPort DP a HDMI DP maschio a HDMI femmina - 1920x1200

Consente di riutilizzare il vecchio display HDMI e collegarlo ad un PC dotato di DisplayPort

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p
DP2HD4KS
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p

Consente il collegamento di un monitor HDMI a una sorgente video DisplayPort

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP a HDMI 1080p
DP2HD4KADAP
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP a HDMI 1080p

Consente di collegare un monitor 4K HDMI a sorgenti video DP mediante un adattatore compatto e passivo

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0
DP2HD4K60S
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0

Questo convertitore consente di collegare il computer DP a un display HDMI e supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI con audio USB
DP2HDMIUSBA
Adattatore DisplayPort a HDMI con audio USB

Consente di collegare un display HDMI a una sorgente DisplayPort con audio

€ 87,99 IVA esclusa
€ 107,35 IVA inclusa
Adattatore convertitore video SlimPort / MyDP a HDMI – 1080p
SLMPT2HD
Adattatore convertitore video SlimPort / MyDP a HDMI – 1080p

Permette il collegamento di un dispositivo dotato di SlimPort o MyDP a HDTV, monitor o proiettore tramite HDMI

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa

Accessori