StarTech.com

Convertitore Composito a Video VGA - 1920x1200 - NTSC e PAL

Scaler Video Composito | Mac & Windows | Display On-Screen

ID prodotto: VID2VGATV3

  • Consente di convertire e ridimensionare un ingresso S-Video e composito in uscita VGA
  • È dotato di On-Screen Display per una selezione semplificata delle impostazioni di uscita
  • Supporta risoluzioni ad alta definizione fino a 1920x1200 a 60 Hz
Ulteriori Informazioni
  • Offre un design hardware puro, senza la necessità di installare software
  • Lo scaler video accetta gli ingressi NTSC e PAL
€ 67,99 EUR IVA esclusa
€ 82,95 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
Ingresso AV Composite
S-Video
Uscita AV VGA
Prestazioni
Livelli segnale Ingresso
Video a 1 V p-p, 75 ohm
Y a 1 V p-p, 75 ohm
Colore a 0,7 V p-p, 75 ohm
Risoluzioni supportate 1920x1200 (60Hz)
1920x1080
1680x1050
1600x1200
1600x900
1280x1024
1024x768
800x600
Connettore/i
Connettore A 1 - S-Video (4 pin, Mini-DIN) Femmina Input
1 - Video composito (1 x RCA) Femmina Input
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 5~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 58 mm [2.3 in]
Lunghezza prodotto 66 mm [2.6 in]
Peso prodotto 48 g [1.7 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 15 cm [5.9 in]
Package Width 11.3 cm [4.4 in]
Peso spedizione (confezione) 120 g [4.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore scaler video
1 - Cavo USB-A a Mini-USB
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Convertitore di immagini video composito e S-Video a VGA
VID2VGATV2
Convertitore di immagini video composito e S-Video a VGA

Consente di convertire e bilanciare un segnale video composito o S-Video per adattarlo a un display VGA

€ 242,99 IVA esclusa
€ 296,45 IVA inclusa
Convertitore VGA a video composito o S-Video ad alta risoluzione
VGA2VID
Convertitore VGA a video composito o S-Video ad alta risoluzione

Consente di collegare un PC con uscita VGA ad un televisore con ingresso video composito o S-Video

€ 133,99 IVA esclusa
€ 163,47 IVA inclusa

Accessori