Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Amplificatore Booster di segnale DisplayPort - Extender DP - 4K 60 Hz

ID prodotto: DPBOOST

Consente di aumentare la potenza del segnale DisplayPort ed estendere una sorgente video fino a 20 metri di distanza usando un cavo DP standard

Caratteristiche
  • Installazione discreta con fattore di forma ridotto

  • Funzionante a distanze variabili fino a 20 metri con switch per equalizzazione incorporato

  • Offre un’eccellente qualità delle immagini grazie al supporto della risoluzione 4K a 30 Hz fino a 12 metri di distanza

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Retrocompatibile con le risoluzioni 1080p fino a 20 metri di distanza dalla sorgente video

  • Porta audio surround 7.1

  • Hardware di montaggio incluso

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

AMAZIT
INGIT
Disponibile in
€ 148,99 EUR IVA esclusa
€ 178,79 IVA inclusa

ID: DPBOOST

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo booster di segnale DisplayPort consente di aumentare la potenza del segnale di una sorgente video DP utilizzando cavi DisplayPort standard. È possibile arrivare a risoluzioni 4K a 60 Hz. In base alla risoluzione desiderata, il booster supporta distanze variabili fino a 20 metri con una risoluzione 1080p a 60 Hz. Per le installazioni in linea è possibile posizionare il booster in serie tra due cavi DisplayPort di fino a 25 metri di lunghezza all’ingresso video e di fino a 10 metri di lunghezza all’uscita video.

Consente di preservare i segnali video Ultra HD 4K

Quando si estende DisplayPort su lunghe distanze utilizzando cavi video standard, è possibile che risoluzioni più elevate non risultino più disponibili. Utilizzando il booster di segnale DP è possibile utilizzare risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz con distanze di fino a 7 metri. È possibile raggiungere distanze ancora superiori a risoluzioni inferiori, come ad esempio fino a 13 metri con 4K a 30 Hz e fino a 20 metri con 1080p a 60 Hz.

Installazione intuitiva e discreta

Grazie al fattore di forma ridotto, il booster DisplayPort è facile da nascondere, per un’installazione discreta. Il prodotto comprende l’hardware di montaggio, per la massima comodità di installazione. Estendendo il segnale video con cavi DP standard, il booster DisplayPort diventa un'alternativa economica rispetto ai sistemi di prolunga più costosi che richiedono l'installazione di un'infrastruttura di cavi CAT5 o CAT6.

Compatibile con varie distanze

Il booster semplifica la regolazione dell'intensità del segnale DisplayPort in base alla distanza dei cavi, risultato possibile attraverso l’utilizzo dei pulsanti di regolazione dell'equalizzazione. In altre parole, è possibile regolare l'amplificazione del segnale DisplayPort in funzione della distanza dei cavi e ottenere un segnale perfetto anche a distanze di fino a 20 metri. Grazie al supporto delle distanze variabili, il booster è ideale per le implementazioni a dispositivi multipli di istituti di grandi dimensioni come ad esempio sale riunioni di uffici aziendali, aule di istituti di formazione o sale d'attesa di ospedali, che richiedono distanze variabili in diverse stanze.

DPBOOST vanta garanzia di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito di StarTech.com.

Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Applicazioni
  • Usando il booster con cavi standard DisplayPort è possibile risparmiare tempo e denaro evitando l'instradamento dei cavi di rete per l'estensione dei segnali video.
  • Consente di potenziare il segnale video DisplayPort per i display di aule, uffici o sale riunioni
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio DisplayPort
Montaggio a rack
Tipo convertitori Scaler
Prestazioni
Distanza max 20 m / 66 ft
Lunghezza max cavo 20 m [65.6 ft]
Risoluzioni digitali massime At 7 m
Up to 4K at 60Hz

At 13 m
Up to 4K at 30Hz

At 15m
Up to 2560x1600 at 60Hz

At 20 m
Up to 1080p
Risoluzioni supportate 3840x2160 (4K), 2560x1600, 1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p)
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Input
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED di stato
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 5
Corrente di uscita 1 A
Corrente ingresso 0.3A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 0% ~ 80%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 21 mm [0.8 in]
Larghezza prodotto 50 mm [2 in]
Lunghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Peso prodotto 152 g [5.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.4 kg [0.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Booster di segnale DisplayPort
1 - Adattatore di alimentazione
1 - Cavo di alimentazione USB
4 - Piedini in gomma
Certificazioni
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

Cavo DisplayPort 1.2 certificato di 1,8 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4K x 2K con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,19 IVA inclusa

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 1,8m - M/M
MDP2DPMM6

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 1,8m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 9,99 IVA esclusa
€ 11,99 IVA inclusa

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 3m - M/M
MDP2DPMM10

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 3m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 14,99 IVA esclusa
€ 17,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.