StarTech.com

Box presa multimediale da tavolo o scrivania HDMI / VGA / DP a HDMI con porta di ricarica rapida

Questo pannello di connessione AV si installa in qualsiasi tavolo della sala riunioni e consente di collegare lo schermo del laptop dotato di HDMI, VGA o mDP a un display HDMI

ID prodotto: BOX4HDECP

  • L'installazione all'interno del tavolo passa inosservata, conferendo un aspetto ordinato alla sala riunioni
  • La sala riunioni consente, così, la connessione di PC portatili e Ultrabook
  • Connessione con cavo singolo al monitor HDMI
Ulteriori Informazioni
  • Installazione ad incasso nel piano del tavolo
  • Commutazione audio/video automatica
  • Pannello nascosto
  • Supporta fonti audio/ video VGA, HDMI, mDP e composito
  • Porta di ricarica USB incorporata
  • Porta di collegamento Ethernet per connettività di rete
  • Supporta risoluzioni video fino a 1080p
€ 418,99 EUR IVA esclusa
€ 511,17 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Il dispositivo di connettività per tavoli da conferenza presenta un design discreto a incasso che permette di connettere un dispositivo video VGA, Mini DisplayPort, HDMI o composito a un monitor o proiettore HDMI. Quando lo switch video non è in funzione, i suoi connettori spariscono dietro un elegante pannello di rivestimento, nascosti dal piano del tavolo o del palco su cui sono installati.

Comodità e accessibilità

Durante le conferenze sarà possibile condividere comodamente il contenuto di un dispositivo con lo switch inserito nel tavolo, convertendo automaticamente qualsiasi sorgente audio/video collegata in una singola uscita HDMI. Inoltre, lo switch si integrerà perfettamente alle sale riuunioni e aule più moderne, grazie a un pannello così discreto da passare inosservato. In più, BOX4HDECP è dotato di una porta USB che consente di ricaricare il dispositivo mobile e presenta una porta per il collegamento via Ethernet per garantire una connessione Internet anche nelle aree non coperte da WiFi.

Add the video power of 4K to your Laptop or Ultrabook

Collaborazione agevolata

Lo switch A/V consentirà di accedere all'ampio display da qualsiasi dispositivo video del presentatore. Sarà sufficiente installarlo direttamente nel piano del tavolo o del palco, così da visualizzare  automaticamente l'ultima sorgente video collegata. Inoltre, la risoluzione video ad alta definizione, pari a un massimo di 1920x1080 (1080p), offre un'insuperabile qualità della presentazione.

Add the video power of 4K to your Laptop or Ultrabook

Opzioni di connettività

Grazie al supporto per diversi ingressi video, tra cui HDMI, VGA, Mini DisplayPort, e composito, lo switch video supporta pressoché ogni PC portatile, Utrabook™ o dispositivo mobile come MacBook®, Microsoft® Surface™ Pro 2 & 3, e Lenovo X1™. Il pannello dello switch funziona anche con dispositivi audio/video di vecchia generazione, come i lettori DVD, ed è adatto all'utilizzo di adattatori video per iPhone® o iPad®.

BOX4HDECP è coperto della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Inseribile direttamente nel piano del tavolo per presentazioni video e videoconferenze aziendali

Installabile su un palco, per avere il controllo diretto della presentazione

Permette di collegare il proprio dispositivo a un proiettore o a un ampio monitor e passare automaticamente da un computer all'altro (o a un dispositivo mobile), per collaborare attivamente durante una riunione aziendale

Adatto alle sale riunioni e aule prive delle porte di connettività necessarie per proiettori e monitor

Nasconde i cavi antiestetici inserendo lo switch direttamente all'interno del piano del tavolo o del palco

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Passivo
Audio
Ingresso AV VGA
Audio 3,5 mm
HDMI
Mini-DisplayPort
Composite
Pass-through USB No
Porte 4
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Lunghezza max cavo 15.2 m [50 ft]
Risoluzioni analogiche massime 1920x1080
Risoluzioni digitali massime 1920x1080
Risoluzioni supportate 1920x1080 (1080p)
Specifiche audio Suono surround 7.1 (HDMI, Mini DisplayPort)
Stereo a 2 canali (3,5 mm, RCA)
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Input
1 - Video composito (1 x RCA) Femmina Input
1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Femmina Input
1 - Audio stereo (2 x RCA) Femmina Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio Output
1 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali
Nota VGA (ingresso) a HDMI (uscita) - porta HDMI attiva
Composito (ingresso) a HDMI (uscita) - porta HDMI attiva
DisplayPort (ingresso) a HDMI (uscita) - porta HDMI attiva
HDMI (ingresso) a HDMI (uscita) - porta HDMI passiva
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 24
Corrente di uscita 2A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa N
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità da 10% a 85% (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 100 mm [3.9 in]
Larghezza prodotto 100 mm [3.9 in]
Lunghezza prodotto 170 mm [6.7 in]
Peso prodotto 1.1 kg [2.5 lb]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.8 kg [3.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch HDMI/VGA/mDP/composito con accesso a piano del tavolo
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
1 - Sagoma di ritaglio
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Commutatore Automatico con Ingressi Multipli a HDMI - Switch Convertitore - 4K
HDVGADP2HD
Commutatore Automatico con Ingressi Multipli a HDMI - Switch Convertitore - 4K

Consente di alternare DisplayPort, VGA o due dispositivi sorgente HDMI su uno schermo usando una commutazione prioritaria e automatica

€ 464,99 IVA esclusa
€ 567,29 IVA inclusa
Commutatore switch scaler ingresso video multiplo con audio a HDMI - HDMI / VGA / Component
VS721MULTI
Commutatore switch scaler ingresso video multiplo con audio a HDMI - HDMI / VGA / Component

Permette la condivisione di un display HDMI® tra più sorgenti video analogiche o digitali (ad es. VGA, Component, S-Video, Composite, HDMI)

€ 572,99 IVA esclusa
€ 699,05 IVA inclusa
Switch Commutatore 2x1 HDMI + VGA a HDMI - Switch Convertitore HDMI / VGA a HDMI con commutazione prioritaria - 1080p
VS221VGA2HD
Switch Commutatore 2x1 HDMI + VGA a HDMI - Switch Convertitore HDMI / VGA a HDMI con commutazione prioritaria - 1080p

Consente la condivisione di un monitor/proiettore HDMI tra una sorgente audio/video VGA e HDMI con commutazione automatica e prioritaria

€ 226,99 IVA esclusa
€ 276,93 IVA inclusa
Switch Commutatore 2x1 VGA + HDMI a VGA - Switch Convertitore HDMI / VGA a VGA con commutazione prioritaria - 1080p
VS221HD2VGA
Switch Commutatore 2x1 VGA + HDMI a VGA - Switch Convertitore HDMI / VGA a VGA con commutazione prioritaria - 1080p

Consente la condivisione di un monitor/proiettore VGA tra una sorgente audio/video VGA e HDMI con commutazione prioritaria

€ 243,99 IVA esclusa
€ 297,67 IVA inclusa

Accessori