StarTech.com

Box Gestione Cavi per Sala Conferenza - Box di Connetività AV per Sala Riunioni

È possibile tenere tavoli e podi sgombri organizzando e nascondendo i cavi in questa comoda scatola portacavi per tavoli conferenze

ID prodotto: BOX4CABLE

  • Installazione nascosta per evitare il disordine in sala riunioni
  • Offre un metodo comodo e ordinato per riunire i cavi delle apparecchiature su un tavolo della sala riunioni o su un leggio
  • Design elegante con installazione direttamente nel tavolo
  • Pannello nascosto
€ 169,99 EUR IVA esclusa
€ 207,39 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo box di accesso cavi costituisce una soluzione che consente di tenere in ordine i cavi sul tavolo della sala conferenze o quando si usa un leggio e di nasconderli permettendo un agevole accesso ai cavi stessi. La solida struttura del box offre una robusta canalina per cavi integrata nel tavolo. La cornice e il coperchio del box per cavi presentano una finitura in alluminio spazzolato, che conferisce lo stile adatto a qualsiasi tavolo o leggio.

Cavi invisibili

Cavi inseriti nel box di accesso cavi

È possibile installare il box per cavi in qualsiasi tavolo di sala conferenze o leggio e nascondere fino a nove cavi della rete AV o di ricarica quando non vengono utilizzati. Il  box presenta un pannello con finitura in alluminio spazzolato che si integra in modo discreto con l'ambiente circostante, che sia una sala riunioni o un'aula.

La connessione quando serve

Quando è necessario accedere a uno dei cavi, basta aprire il pannello di copertura facendolo scorrere e collegare il cavo necessario al computer laptop. Una volta terminato, basta reinserire il cavo nel box. I fori di accesso sul fondo del pannello sono studiati in modo da consentire tramite la forza di gravità di guidare i cavi all'indietro e nasconderli sotto il tavolo. I cavi non andranno più smarriti e non si intrecceranno.

Il prodotto BOX4CABLE è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Instradamento di normali cavi di adattatori di alimentazione per ricaricare computer laptop, iPad o altri dispositivi mobili

Integrabile nel leggio per presentazioni dal vivo

Consente di nascondere i cavi integrandoli direttamente nel tavolo o nel podio

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
Note/requisiti speciali
Nota I cavi dotati di filtri di ferrite possono compromettere la manovrabilità all'interno del foro per i cavi. Se tali filtri sono necessari, si consiglia di usare cavi in cui i filtri di ferrite siano quanto più possibile vicini al connettore.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 15°C to 35°C (59°F to 95°F)
Temperatura di conservazione 15°C to 65°C (59°F to 149°F)
Umidità 10% - 70% umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 91 mm [3.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 147 mm [5.8 in]
Lunghezza prodotto 147 mm [5.8 in]
Peso prodotto 836 g [29.5 oz]
Tipo enclosure Steel and Aluminum
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.1 kg [2.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - box di accesso cavi
2 - staffe di montaggio con viti e dadi a farfalla
4 - passacavi divisibili in nylon grandi
7 - passacavi divisibili in nylon piccoli
1 - Sagoma di ritaglio
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box presa multimediale da tavolo o scrivania HDMI / VGA / DP a HDMI con porta di ricarica rapida
BOX4HDECP
Box presa multimediale da tavolo o scrivania HDMI / VGA / DP a HDMI con porta di ricarica rapida

Questo pannello di connessione AV si installa in qualsiasi tavolo della sala riunioni e consente di collegare lo schermo del laptop dotato di HDMI, VGA o mDP a un display HDMI

€ 418,99 IVA esclusa
€ 511,17 IVA inclusa

Accessori