StarTech.com

Adattatore Video DVI a HDMI con alimentazione USB e Audio - 1080p

Consente di collegare un display o proiettore HDMI a un computer dotato di porte DVI-D, trasmettendo audio e alimentazione via USB

ID prodotto: DVI2HD

  • Consente di aggiungere audio stereo a 2 canali a un output HDMI con audio USB
  • Configurazione semplice e installazione plug-and-play
  • Elevata qualità delle immagini grazie al supporto delle risoluzioni HD fino a 1080p
  • Compatto e dotato di alimentazione USB per la massima portabilità
€ 56,99 EUR IVA esclusa
€ 69,53 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Audio
ID chipset LT8522EX - CM108AH
Ingresso AV DVI-D
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920 x 1080p at 60Hz
Risoluzioni supportate 1920x1080 (1080p)
1680x1050 (WSXGA+)
1600x1200
1600x900
1440x900
1400x1050 (SXGA+)
1366x768
1360x768
1280x1024
1280x960
1280x800
1280x768 (WXGA)
1280x720p (720p)
1280x600
1152x864
1024x768
800x600 (SVGA)
640x480 (480p)
Specifiche audio Audio stereo a 2 canali
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DVI-D (25 pin) Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità 40%-50%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.4 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 35 mm [1.4 in]
Lunghezza prodotto 25.7 cm [10.1 in]
Peso prodotto 50.1 g [1.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.7 cm [5.8 in]
Peso spedizione (confezione) 126 g [4.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore DVI a HDMI
1 - Guida rapida per l'installazione

Certificazioni

Prodotti correlati

Convertitore video DVI a HDMI con audio
DVI2HDMIA
Convertitore video DVI a HDMI con audio

Consente di collegare un dispositivo sorgente DVI-D con audio RCA a un monitor/televisore HDMI®

€ 118,99 IVA esclusa
€ 145,17 IVA inclusa
Cavo Adattatore attivo DVI-D a VGA - Convertitore DVI-D a VGA 1920 x 1200
DVI2VGAE
Cavo Adattatore attivo DVI-D a VGA - Convertitore DVI-D a VGA 1920 x 1200

Permette di collegare un laptop o desktop dotato di DVI-D al display VGA o a un proiettore

€ 42,99 IVA esclusa
€ 52,45 IVA inclusa
Convertitore video DVI a VGA ad alta risoluzione
DVI2VGACON
Convertitore video DVI a VGA ad alta risoluzione

Consente di convertire segnali DVI-D (digitale), per utilizzare monitor analogici VGA

€ 126,99 IVA esclusa
€ 154,93 IVA inclusa