StarTech.com
Nuovo

Amplficatore di Segnale HDMI - 4K 60Hz - 14m

Ripetitore e Amplificatore Inline HDMI® | Alimentato USB | Supporto Audio 7.1 | Colore YUV 4:4:4

ID prodotto: HDBOOST4K2

  • Straordinaria qualità delle immagini con il supporto di risoluzioni 4K a 60 Hz fino a 14 m di distanza dalla sorgente video
  • L'extender è retrocompatibile con le risoluzioni 1080p (o inferiori)
  • Funziona con due cavi certificati HDMI
Ulteriori Informazioni
  • Supporta lo standard HDCP 2.2
  • Porta audio surround 7.1
€ 58,99 EUR IVA esclusa
€ 71,97 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio HDMI
Collegamento a margherita No
Ingresso AV HDMI
Montaggio a rack No
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Distanza max 14 m / 45 ft
Larghezza di banda 18Gbps
Specifiche audio DTS
Dolby Digital
Video Revision HDMI 2.0
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Consumo energetico <2.5
Tipo presa USB Micro-B
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 5%-90% umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13.700
Colore Nero
Larghezza prodotto 52.000
Lunghezza prodotto 28.500
Peso prodotto 15.000
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 30.000
Package Length 170.000
Package Width 140.000
Peso spedizione (confezione) 113.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Booster di segnale HDMI
1 - Cavo di alimentazione Micro USB da 30 cm
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Amplificatore di Segnale HDMI - Ripetitore di segnale HDMI - 4K a 60Hz - fino a 9 Metri con Cavo standard
HDBOOST4K
Amplificatore di Segnale HDMI - Ripetitore di segnale HDMI - 4K a 60Hz - fino a 9 Metri con Cavo standard

È possibile usare questo ripetitore per amplificare il segnale HDMI 4K ed estenderlo a 9,1 m tramite un cavo HDMI standard

€ 114,99 IVA esclusa
€ 140,29 IVA inclusa
Amplificatore di Segnale HDMI - 35m - 1080p
HDBOOST
Amplificatore di Segnale HDMI - 35m - 1080p

Permette di amplificare la potenza del segnale HDMI per estendere la sorgente video fino a 35 m tramite cavo HDMI standard

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Amplificatore Booster di segnale DisplayPort - Extender DP - 4K 60 Hz
DPBOOST
Amplificatore Booster di segnale DisplayPort - Extender DP - 4K 60 Hz

Consente di aumentare la potenza del segnale DisplayPort ed estendere una sorgente video fino a 20 metri di distanza usando un cavo DP standard

€ 148,99 IVA esclusa
€ 181,77 IVA inclusa

Accessori