Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Extender HDMI HDBaseT via Cat 5 fino a 90m con hub USB a 4 porte - Ultra HD 4K

ID prodotto: ST121HDBTU

Permette di estendere video Ultra HD 4K, un segnale IR e quattro dispositivi USB a una postazione remota, tramite Power over Cable

Caratteristiche
  • Consente di estendere il segnale video in sedi in cui le prese di alimentazione sono limitate, dato che sia il trasmettitore sia il ricevitore utilizzano un’unica sorgente di alimentazione, a una delle estremità del collegamento

  • Permette di mantenere una qualità delle immagini eccezionale a una distanza fino a 90 metri, con il supporto per UltraHD 4K

  • Le staffe di montaggio sono incluse per una comoda installazione

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta inoltre risoluzioni video HD, quali 1920 x 1200 o 1080p a 100 m

  • Nessun driver o software necessario

  • Supporta Dolby® TrueHD™, DTS-HD Master Audio™

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 1.377,99 EUR IVA esclusa
€ 1.653,59 IVA inclusa

ID: ST121HDBTU

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo kit extender HDMI utilizza la tecnologia HDBaseT 2.0, permettendo di estendere il video HDMI 4K e quattro periferiche USB 2.0 a una postazione remota distante fino a 90 metri, utilizzando un singolo cavo CAT5e o CAT6. L’extender è in grado di  estendere ulteriormente il video 1080p (HD) a una distanza fino a 100 metri.

Sia il trasmettitore che il ricevitore possono essere alimentati tramite un’unica sorgente, collegabile all’extender o al ricevitore con Power over Cable (POC). È possibile inoltre collegare fino a quattro dispositivi USB sul lato remoto e supportare video 3D e audio digitale 7.1. La versatilità di questo extender video ne fa la soluzione perfetta per applicazioni di pubblicità digitale in grandi edifici, quali centri commerciali, stadi, scuole e ospedali.

Che cos’è HDBaseT?

HDBaseT è una tecnologia video standardizzata, con latenza zero, che sta rivoluzionando la distribuzione HDMI. HDBaseT utilizza un metodo di modulazione avanzato, che permette di distribuire segnali audio e video HDMI non compressi unitamente a segnali aggiuntivi, quali USB e Power over Cable.

Logo HDBaseT

Estendibilità massima con HDBaseT

L’extender offre una soluzione completa end-to-end, utilizzando la tecnologia HDBaseT per estendere HDMI, IR, alimentazione e USB tramite un singolo cavo CAT5. Con alimentazione e USB unitamente al segnale video,  HDBaseT è la scelta naturale per integratori e progettisti di sistemi. Grazie all’ulteriore vantaggio di Power over Cable, basta una sola sorgente di alimentazione a una delle estremità del collegamento, perché l’USB permetta di aggiungere una console in una postazione remota - risultando ideale per l’estensione di video e controllo in aree in cui le prese di alimentazione possono essere limitate, come ad esempio nei siti industriali.

Eccellente qualità delle immagini 4K anche da grandi distanze

Il settore A/V sta rapidamente adottando il 4K come nuovo standard video ad alta risoluzione. Tuttavia, la distribuzione di segnale video a lungo raggio può essere difficile con i cavi HDMI standard, con cui si nota una degradazione del segnale già a 9 metri di distanza. HDBaseT mantiene la qualità delle immagini Ultra HD 4K, quattro volte la risoluzione di 1080p ad alta definizione, anche a una distanza di 100 metri dalla sorgente video. Inoltre, dato che supporta risoluzioni di 1080p ad alta definizione e inferiori, è possibile utilizzare comodamente l’extender per migliorare l’estetica di qualsiasi sorgente video, preparando inoltre la configurazione all’implementazione futura del 4K.

Consente di semplificare la configurazione

Questo extender è stato progettato specificamente per un’installazione semplice e ordinata. La tecnologia HDBaseT offre l’installazione con un singolo cavo, consentendo un’integrazione totale utilizzando l’infrastruttura CAT5e o CAT6 esistente. Ciò significa la possibilità di evitare il fastidio di gestire più cavi Ethernet, riducendo al contempo i potenziali guasti.

L’extender è dotato inoltre della tecnologia Power-over-Cable, grazie alla quale è sufficiente un’unica sorgente di alimentazione sia per l’extender sia per le unità di ricezione. L'hardware di montaggio è incluso sia per l’extender che per il ricevitore, per un'installazione ordinata e professionale.

ST121HDBTU è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

HDBaseT è un marchio registrato di The HDBaseT Alliance. 

Applicazioni
  • Consente di estendere USB e video per creare un chiosco remoto, con controllo tramite touchscreen o console
  • Consente di installare l’extender anche in sedi in cui le prese di corrente sono limitate, grazie a un singolo adattatore di alimentazione richiesto per il trasmettitore o per il ricevitore
  • Consente di posizionare lo schermo nell'area ideale, mentre i dispositivi di sistema sono installati altrove, in un ambiente pulito e sicuro
  • Permette di ottimizzare il posizionamento dei punti dimostrativi nelle fiere e negli auditorium
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio UTP Cat 5e o superiore
Collegamento a margherita No
Porte 1
Segnale di uscita HDMI
Prestazioni
Distanza max 100 m / 330 ft
Lunghezza max cavo 0.1 m [0.3 ft]
Risoluzioni digitali massime 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz
Risoluzioni supportate 4096 x 2160 (4K) @ 30Hz
1920 x 1200 @ 60Hz
1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz
1280 x 720 (720p) @ 60 Hz
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
1 - USB mini-B (5 pin) Femmina
1 - RJ-45 Femmina Output
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Corrente di uscita 1.5 A
Corrente ingresso 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 24 mm [0.9 in]
Larghezza prodotto 75 mm [3 in]
Lunghezza prodotto 102 mm [4 in]
Peso prodotto 306 g [10.8 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.6 kg [3.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Trasmettitore HDMI via CAT6
1 - Ricevitore HDMI via CAT6
1 - Blaster a infrarossi
1 - Ricevitore a infrarossi
1 - Cavo USB
2 - set di basi con piedini
2 - Adattatori di alimentazione
2 - Staffe di montaggio
1 - Guida rapida per l'installazione
Certificazioni
Extender HDMI via CAT5 HDbaseT da 70m - HDMI e Gbe USB 3.0 - Ultra HD 4k
ST121HDBTE

Extender HDMI via CAT5 HDbaseT da 70m - HDMI e Gbe USB 3.0 - Ultra HD 4k

Consente di estendere un segnale HDMI® fino a 70 metri utilizzando un singolo cavo CAT5

€ 273,99 IVA esclusa
€ 328,79 IVA inclusa

Extender HDMI via CAT5e / CAT6 HDBaseT - 4K da 100m
ST121HDBTPW

Extender HDMI via CAT5e / CAT6 HDBaseT - 4K da 100m

Estensione HDMI fino a 100 m tramite cavo CAT5/CAT6 con Power-over-Cable al ricevitore

€ 485,99 IVA esclusa
€ 583,19 IVA inclusa

Extender video HDBaseT HDMI via Cat5 con RS-232 e controllo IR - Ultra HD 4K - 100m
ST121UTPHD2

Extender video HDBaseT HDMI via Cat5 con RS-232 e controllo IR - Ultra HD 4K - 100m

Permette di estendere video e audio HDMI® tramite un cablaggio CAT5 standard con il supporto seriale e a infrarossi RS232

€ 530,99 IVA esclusa
€ 637,19 IVA inclusa

Commutatore di matrice HDMI 4x4 / Extender HDBaseT HDMI via Cat5 / Cat6 -  70 m - 1080p
ST424HDBT

Commutatore di matrice HDMI 4x4 / Extender HDBaseT HDMI via Cat5 / Cat6 - 70 m - 1080p

Consente di condividere ed estendere quattro sorgenti video HDMI fino a 70 metri via Cat5 e di effettuare la commutazione tra quattro display remoti

€ 2.176,99 IVA esclusa
€ 2.612,39 IVA inclusa

Ricevitore HDMI via CAT per ST424HDBT - 70 m - 1080p
STHDBTRX

Ricevitore HDMI via CAT per ST424HDBT - 70 m - 1080p

Consente di estendere il segnale HDMI dallo switch matrice ST424HDBT* tramite cavo Cat5/Cat6 con telecomando IR

€ 211,99 IVA esclusa
€ 254,39 IVA inclusa

Adattatori di alimentazione (1)

Adattatore di Alimentazione Universale 12V CC 1,5A
IM12D1500P

Adattatore di Alimentazione Universale 12V CC 1,5A

Consente di sostituire il cavo di alimentazione 12V CC (1,5 Amp), con una connessione affidabile

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,39 IVA inclusa

Cavi e adattatori audio (1)

Cavo audio stereo 91 cm - 3,5 mm maschio a 2 maschi RCA
MU3MMRCA

Cavo audio stereo 91 cm - 3,5 mm maschio a 2 maschi RCA

Consente di collegare il computer o player audio a un dispositivo audio RCA

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.