StarTech.com
Futuro

Kit Extender HDMI via CAT6 - Kit - 4K 60Hz

Kit Balun HDMI® | HDR | 4:4:4 | Audio Supporto Audio 7.1 | 50 m

ID prodotto: ST121HD20V

  • Immagini nitide di alta qualità con supporto di risoluzioni fino a 4K a 60 Hz
  • Compatibile con la tecnologia HDR, supporta un sottocampionamento della crominanza pari a 4:4:4 per immagini realistiche
  • Configurazione facilitata con trasmissione del segnale a lunga distanza su un collegamento affidabile
  • Compatibilità garantita con i dispositivi e i display HDCP 2.2
€ 196,99 EUR IVA esclusa
€ 240,33 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio UTP Cat 6
Ingresso AV HDMI
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Distanza max 50 m / 165 ft
Lunghezza max cavo 50.3 m [165 ft]
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz
Risoluzioni supportate 3840x2160 (4K) 60Hz
2560x1600 60Hz
1920x1200 60Hz
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Corrente di uscita 1A
Corrente ingresso 0.3A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.3 cm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 70 mm [2.8 in]
Lunghezza prodotto 97 mm [3.8 in]
Peso prodotto 156 g [5.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Peso spedizione (confezione) 777 g [27.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Trasmettitore HDMI via CAT6
1 - Ricevitore HDMI via CAT6
1 - Blaster a infrarossi
1 - Ricevitore a infrarossi
2 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Extender su fibra HDMI con telecomando IR – Fibra SC - 800 m - 1920x1200/1080p
ST121HDFXA
Extender su fibra HDMI con telecomando IR – Fibra SC - 800 m - 1920x1200/1080p

Consente l'estensione di video e audio HDMI tramite la fibra multimodale SC con controllo a infrarossi

€ 1.358,99 IVA esclusa
€ 1.657,97 IVA inclusa
Extender HDMI via CAT5/CAT6 con Power Over Cable - 50 m
ST121SHD50
Extender HDMI via CAT5/CAT6 con Power Over Cable - 50 m

Estensione HDMI® fino a 50 m tramite cavo Cat5e/6 con Power-over-Cable al ricevitore

€ 154,99 IVA esclusa
€ 189,09 IVA inclusa
Extender video HDBaseT HDMI via Cat5 con RS-232 e controllo IR - Ultra HD 4K - 100m
ST121UTPHD2
Extender video HDBaseT HDMI via Cat5 con RS-232 e controllo IR - Ultra HD 4K - 100m

Permette di estendere video e audio HDMI® tramite un cablaggio CAT5 standard con il supporto seriale e a infrarossi RS232

€ 530,99 IVA esclusa
€ 647,81 IVA inclusa

Accessori