StarTech.com

Ricevitore Video HDMI via IP per ST12MHDLNHK - 1080p

Trasmissione del segnale HDMI in più posizioni nell'intero sito utilizzando l'infrastruttura di rete esistente

ID prodotto: ST12MHDLNHR

  • Distribuzione efficiente di video nell'intero sito utilizzando la rete LAN
  • Sistema di distribuzione video versatile e scalabile che consente di creare facilmente la soluzione di segnaletica digitale ideale
  • Garanzia di qualità delle immagini HD della sorgente video con supporto 1080p
€ 298,99 EUR IVA esclusa
€ 364,77 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio UTP Cat 5e o superiore
Collegamento a margherita
Montaggio a rack
Porte 1
Prestazioni
Distanza max 15 m / 50 ft
Lunghezza max cavo 15.2 m [50 ft]
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 (1080p) 60 Hz
Risoluzioni supportate 1920x1200 60Hz
Specifiche audio 2 canali
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori unità remote 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
1 - RJ-45 Femmina Input
1 - Mini-jack da 2,5 mm (3 posizioni) Femmina
1 - Infrared Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Il router deve supportare la funzione IGMP snooping. Fare riferimento alla documentazione del router o dello switch di rete per assicurarsi che la funzione IGMP snooping sia supportata e attivata
Ogni kit richiede da 6 a 12 mbps di larghezza di banda della rete LAN durante il funzionamento
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED di stato
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Corrente di uscita 1 A
Corrente ingresso 0.3 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa USB mini-B (5 pin)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 0% - 80 %
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.8 cm [1.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 97 mm [3.8 in]
Lunghezza prodotto 13 cm [5.1 in]
Peso prodotto 448 g [15.8 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 63 mm [2.5 in]
Package Length 16.8 cm [6.6 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricevitore HDMI Over IP
1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Staffa di montaggio
1 - Cavi CAT5
1 - cacciavite in plastica
1 - Telecomando a infrarossi
1 - Cavo da USB-A a Mini USB-B
1 - Cavo adattatore seriale da DB9 a 2,5 mm
1 - Ricevitore a infrarossi
4 - Piedini in gomma
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Kit di estensione Ethernet LAN Gigabit video HDMI Over IP - 1080p
ST12MHDLAN
Kit di estensione Ethernet LAN Gigabit video HDMI Over IP - 1080p

Consente di utilizzare i contenuti per la pubblicità digitale attraverso un sistema di distribuzione scalabile con un controllo intuitivo ideale per applicazioni punto a punto o pareti video

€ 530,99 IVA esclusa
€ 647,81 IVA inclusa
Kit Extender HDMI via IP - 4k
ST12MHDLAN4K
Kit Extender HDMI via IP - 4k

Distribuzione del segnale HDMI via LAN per una soluzione video over IP scalabile con controllo intuitivo, ideale per video wall e altre applicazioni di segnaletica digitale

€ 925,99 IVA esclusa
€ 1.129,71 IVA inclusa
Ricevitore HDMI via IP 4K per ST12MHDLAN4K
ST12MHDLAN4R
Ricevitore HDMI via IP 4K per ST12MHDLAN4K

Ricevitore 4K per il kit extender HDMI via IP (ST12MHDLAN4K) che consente di espandere l'extender ad altri display per realizzare un video wall o altri sistemi di segnaletica digitale

€ 462,99 IVA esclusa
€ 564,85 IVA inclusa

Accessori