StarTech.com

Kit Extender HDMI e USB su IP con supporto VideoWall - Distributore HDMI e USB su IP - 1080p

Consente di utilizzare i contenuti per la pubblicità digitale attraverso un sistema di distribuzione scalabile con un controllo intuitivo ed estensione USB, ideale per applicazioni punto a punto o pareti video

ID prodotto: ST12MHDLANU

  • Versatile distribuzione video con il supporto di presentazioni su più display di grandi dimensioni, pareti video, commutazione video ed estensione punto a punto
  • Consente di estendere quattro periferiche USB per il controllo dalla console remota
  • L'applicazione mobile gratuita semplifica la gestione del comando di commutazione per la parete video (iOS / Android / browser Chrome)
Ulteriori Informazioni
  • Installazioni ordinate e professionali grazie all'hardware di montaggio incluso
  • Permette il collegamento tramite una rete LAN Gigabit
  • Semplice configurazione punto a punto o punto-multipunto
  • Consente di estendere il segnale HDMI utilizzando l'infrastruttura esistente
  • Supporta risoluzioni video fino a 1920x1080 (1080p)
  • Installazione versatile grazie alla possibilità di alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet) o tramite l'adattatore di alimentazione incluso
€ 955,99 EUR IVA esclusa
€ 1.166,31 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio UTP Cat 5e o superiore
Collegamento a margherita
Ingresso AV HDMI
Montaggio a rack
Porte 1
Prestazioni
Distanza max 100 m / 330 ft
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 @60Hz
Risoluzioni supportate 1920 x 1200 (1080p)
Specifiche audio Suono stereo
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
1 - USB B (4 pin) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
1 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Il modello ST12MHDLANU è compatibile solo con i ricevitori ST12MHDLANUR
Requisiti di sistema e cavi Iniettore o switch PoE compatibile con lo standard 802.3af/at
Cablaggio Ethernet Cat5e (o superiore) dallo switch PoE all'access point
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connessione OK / ALIMENTAZIONE - Trasmettitore
1 - Reimpostazione - Trasmettitore
1 - Connessione OK / ALIMENTAZIONE - Ricevitore
1 - Reimpostazione - Ricevitore
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18
Corrente di uscita 1.5 A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 0% - 80 %
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.7 cm [1.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 13.1 cm [5.2 in]
Lunghezza prodotto 13.1 cm [5.2 in]
Peso prodotto 1.2 kg [2.8 lb]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 76 mm [3 in]
Package Length 23.8 cm [9.4 in]
Package Width 36.7 cm [14.4 in]
Peso spedizione (confezione) 2.2 kg [5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Trasmettitore HDMI Over IP
1 - Ricevitore HDMI Over IP
2 - Adattatori di alimentazione
2 - Viti
1 - Cacciavite
2 - Cavi CAT5
2 - Staffe di montaggio
1 - Guida rapida per l'installazione
Connettori unità locale 1 - HDMI (19 pin)
1 - RJ-45
Connettori unità remote 1 - HDMI (19 pin)
1 - RJ-45

Certificazioni

Prodotti correlati

Kit di estensione Ethernet LAN Gigabit video HDMI Over IP - 1080p
ST12MHDLAN
Kit di estensione Ethernet LAN Gigabit video HDMI Over IP - 1080p

Consente di utilizzare i contenuti per la pubblicità digitale attraverso un sistema di distribuzione scalabile con un controllo intuitivo ideale per applicazioni punto a punto o pareti video

€ 530,99 IVA esclusa
€ 647,81 IVA inclusa

Accessori