Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Extender video VGA via Cat5 a 2 porte – Trasmettitore

ID prodotto: ST1212T

Consente di estendere e distribuire segnali VGA a 2 display, tramite cavo Cat5

Caratteristiche
  • Presenta 2 porte di uscita locali (VGA), 2 porte di uscita (VGA over Ethernet) per connessioni remote

  • Permette di estendere i cavi video VGA fino a 150 m

  • Supporta l'installazione a catena tramite più unità trasmittenti

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Design hardware puro, per l'installazione non richiede software o driver

  • Compatibile con le unità di ripetizione ST121EXT per ulteriore espansione

  • Compatibile con il ricevitore ST121R

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT YEPIT AMAZIT
INGIT
Disponibile in
€ 123,99 EUR IVA esclusa
€ 148,79 IVA inclusa

ID: ST1212T

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'extender VGA 2 porte via Cat5 ST1212T è progettato per essere utilizzato con la nostra serie di extender VGA via Cat 5 ST121 e offre una comoda distribuzione video fino a 150 metri di distanza tramite cablaggio standard Cat 5 (o superiore). Composto da una sola unità trasmittente, ST1212T richiede una sola unità di ricezione (ST121R) per ciascuno schermo remoto connesso. Per una maggiore versatilità il ripetitore VGA via Cat5 (ST121EXT) può essere impiegato al fine di aumentare la distanza tra trasmettitore e ricevitore di altri 150 metri, per una distanza totale di 300 metri. Allo stesso modo è possibile utilizzare fino a 3 ripetitori tra unità di ricezione e trasmissione in modo da poter collegare i monitor a ciascun ripetitore, estendendo ulteriormente la distanza totale. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
  • L'estensione via Cat5 permette di utilizzare l'infrastruttura Ethernet esistente per estendere i segnali video VGA
  • Il design hardware puro garantisce un'installazione e una configurazione semplici senza la necessità di software o driver
  • Supporta l'installazione a catena di più unità di trasmissione, nonché l'uso di ripetitori per una distanza aggiuntiva, offrendo un sistema di distribuzione VGA scalabile
Applicazioni
  • Consente di utilizzare una combinazione di ripetitori o ricevitori per semplificare l'installazione di pubblicità digitale aggiungendo più display
  • Per posizionare i monitor nei punti più efficaci per la visualizzazione, ma installando i dispositivi del sistema in un altro luogo, pulito e sicuro
  • Ideale per applicazioni di pubblicità digitale nei settori finanziario, dell'istruzione e business, per fornire contenuti aggiornati che richiamano l'attenzione
  • Per estendere il raggio di azione dei messaggi pubblicitari in auditorium, fiere e ambienti di commercio al dettaglio
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Cablaggio UTP Cat 5 o superiore
Collegamento a margherita
Porte 2
Prestazioni
Distanza max 150 m / 500 ft
Risoluzioni supportate 1600x1200 @ 150ft(50m)
1280x1024 @ 300ft(100m)
1024x768 @ 500ft(150m)
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
2 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Un'unità di ricezione (ST121R) per ciascun display collegato
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Attivo
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 7.2
Corrente di uscita 0.6A
Corrente ingresso 0.8A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Lunghezza prodotto 100 mm [3.9 in]
Peso prodotto 199 g [7 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 544 g [19.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Unità extender VGA 2 porte
1 - Set di piedini in gomma
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Extender video VGA via CAT5 a 4 porte - 150 m
ST1214T

Extender video VGA via CAT5 a 4 porte - 150 m

Consente di inviare un segnale VGA su lunghe distanze a 4 display tramite cavo Cat5

€ 215,99 IVA esclusa
€ 259,19 IVA inclusa

Estensore segnale VGA 8 porte via Cat5
ST1218T

Estensore segnale VGA 8 porte via Cat5

Consente di estendere e distribuire segnali VGA a 8 display, tramite cavo Cat5

€ 339,99 IVA esclusa
€ 407,99 IVA inclusa

Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A
SVA12M2NEUA

Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A
SVA12M5NA

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 80,99 IVA esclusa
€ 97,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.