StarTech.com

Extender video VGA via CAT5 a 4 porte - 150 m

Consente di inviare un segnale VGA su lunghe distanze a 4 display tramite cavo Cat5

ID prodotto: ST1214T

€ 215,99 EUR IVA esclusa
€ 263,51 EUR IVA inclusa

Panoramica

L'extender video VGA a 4 porte ST1214T via Cat5 consente di trasmettere una singola sorgente VGA su un massimo di quattro schermi remoti a una distanza massima 150 metri. Progettato per l'uso con le serie di dispositivi ST121 per l'estensione del segnale VGA via Cat 5, ST1214T è una delle molte opzioni pensate come ausilio nella creazione di soluzioni personalizzate di estensione e distribuzione VGA destinate a diverse applicazioni, comprese la pubblicità digitale e le videoconferenze.

Costituito da una sola unità trasmittente, questo prodotto richiede una singola unità di ricezione ST121REU per schermo remoto connesso. Se si desidera una soluzione di trasmissione a otto porte, è disponibile la nostra unità extender VGA a 8 porte ST1218T.

Per una maggiore versatilità è possibile utilizzare il ripetitore VGA via Cat5 ST121EXTEU per aumentare la distanza totale di estensione VGA di ulteriori 150 metri, in modo che il segnale VGA originale venga trasmesso a una distanza totale di 300 metri da trasmittente a ricevitore. Allo stesso modo è possibile utilizzare fino a tre ripetitori tra unità di ricezione e trasmissione, in modo da poter collegare un monitor a ciascun ripetitore, riuscendo a estendere ulteriormente la distanza totale tra le unità.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
Cablaggio UTP Cat 5 o superiore
Collegamento a margherita
Porte 4
Prestazioni
Distanza max 150 m / 500 ft
Risoluzioni analogiche massime 1600x1200 @ 150ft(50m)
1280x1024 @ 300ft(100m)
1024x768 @ 500ft(150m)
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
4 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Un'unità di ricezione ST121R per ciascun display remoto collegato
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 7.2
Corrente di uscita 0.6A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20.6 mm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 63.9 mm [2.5 in]
Lunghezza prodotto 103 mm [4.1 in]
Peso prodotto 246 g [8.7 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.7 kg [1.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Extender VGA - Trasmittente
4 - Piedini in gomma
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)

Certificazioni

Prodotti correlati

Extender video VGA via Cat5 a 2 porte – Trasmettitore
ST1212T
Extender video VGA via Cat5 a 2 porte – Trasmettitore

Consente di estendere e distribuire segnali VGA a 2 display, tramite cavo Cat5

€ 123,99 IVA esclusa
€ 151,27 IVA inclusa
Estensore segnale VGA 8 porte via Cat5
ST1218T
Estensore segnale VGA 8 porte via Cat5

Consente di estendere e distribuire segnali VGA a 8 display, tramite cavo Cat5

€ 339,99 IVA esclusa
€ 414,79 IVA inclusa

Accessori