Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Extender video VGA 8 porte via Cat5 (serie UTP)

ID prodotto: ST128UTPE

Consente di estendere e distribuire un segnale video VGA fino a 8 display in remoto, tramite cavo Cat5

Caratteristiche
  • Visualizza contemporaneamente la stessa immagine su 8 monitor

  • Supporta una risoluzione massima di 1280 x 1024 con una frequenza di aggiornamento di @ 60 Hz

  • I monitor ricevitori sono venduti separatamente (vedere STUTPRXL)

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • La distanza dei monitor può essere pari a 300 m

  • Installabile a cascata fino a tre livelli

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 380,99 EUR IVA esclusa
€ 457,19 IVA inclusa

ID: ST128UTPE

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'extender video VGA 8 porte via Cat 5 ST128UTPE (serie UTPE) permette di connettere fino a 9 monitor (1 locale e 8 remoti) a una singola sorgente VGA. Il segnale video viene trasmesso ai monitor remoti tramite 4 coppie di cavi UTP Categoria 5 e Categoria 6 standard utilizzando connettori RJ45 e supporta distanze fino a 300 m. Per ogni monitor remoto è necessario un ricevitore STUTPRXL (vedere gli accessori). L'unità ricevente converte il segnale dal cavo UTP in video VGA per il monitor. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
  • Funziona con il ricevitore STUTPRXL o STUTPRXWAL (ricevitore con piastre a parete) per una maggiore flessibilità di configurazione
  • Consente di estendere la distanza di connessione degli schermi VGA fino a 300 metri, offrendo flessibilità nel posizionamento dei dispositivi
  • Il design dell'estensione Cat5 consente di utilizzare il modello Cat5 attuale o un'infrastruttura a cavi migliore
Applicazioni
  • Ideale per applicazioni di pubblicità digitale nel settore della finanza, dell'istruzione e delle attività commerciali
  • Consente di posizionare lo schermo nell'area ideale, mentre i dispositivi di sistema si trovano altrove, in un ambiente pulito e sicuro
  • Consente di utilizzare il segnale digitale per catturare l'attenzione del pubblico e offrire contenuto aggiornato con audio e video desiderati
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
Cablaggio UTP Cat 5 o superiore
Collegamento a margherita
Porte 8
Prestazioni
Distanza max 300 m / 950 ft
Risoluzioni analogiche massime 1280 x 1024
Connettore/i
Connettori unità locale 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
8 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Un'unità ricevitore STUTPRXL per ogni display in collegamento
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 7.2
Corrente di uscita 0.6A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 120 AC
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 29.5 mm [1.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 200 mm [7.9 in]
Lunghezza prodotto 83.5 mm [3.3 in]
Peso prodotto 247 g [8.7 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.1 kg [2.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Unità base sdoppiatore video UTP
1 - Cavo VGA 1,8 m
1 - Adattatore alimentatore universale (NA/UK/AUS)
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Extender video VGA 4 porte via Cat5 (serie UTP)
ST124UTPE

Extender video VGA 4 porte via Cat5 (serie UTP)

Consente di estendere e distribuire un segnale video VGA fino a 4 display in remoto, tramite cavo Cat5

€ 246,99 IVA esclusa
€ 296,39 IVA inclusa

Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A
SVA12M2NEUA

Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A
SVA12M5NA

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 80,99 IVA esclusa
€ 97,19 IVA inclusa

Adattatore di Alimentazione Universale 12V CC 1,5A
IM12D1500P

Adattatore di Alimentazione Universale 12V CC 1,5A

Consente di sostituire il cavo di alimentazione 12V CC (1,5 Amp), con una connessione affidabile

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.