StarTech.com

Estensore segnale VGA 8 porte via Cat5

Consente di estendere e distribuire segnali VGA a 8 display, tramite cavo Cat5

ID prodotto: ST1218T

  • È composto da 1 unità di base per la distribuzione di 8 porte via Cat5 e due porte VGA per i display locali
  • Permette di prolungare i cavi video VGA fino a 150 m
  • Supporta l'installazione a catena tramite più unità trasmittenti
Ulteriori Informazioni
  • Offre immagini chiare e cristalline di qualità
  • Design hardware puro, per l'installazione non richiede software o driver
  • Compatibile con le unità di ripetizione ST121EXT per ulteriore espansione
€ 339,99 EUR IVA esclusa
€ 414,79 EUR IVA inclusa

Panoramica

L'extender video VGA 8 porte via Cat5 ST1218T è progettato per essere utilizzato con la nostra serie di extender VGA via Cat5 ST121 e offre una conveniente distribuzione video VGA a distanze fino a 150 metri tramite cablaggio standard Cat5 (o superiore). Costituito da una sola unità trasmittente, ST1218T richiede una singola unità di ricezione (ST121R) per ciascuno schermo remoto connesso. Per una maggiore versatilità il ripetitore VGA via Cat5 (ST121EXT) può essere impiegato per aumentare la distanza tra trasmettitore e ricevitore di ulteriori 150 metri, per una distanza totale di 300 metri. Allo stesso modo è possibile utilizzare fino a 3 ripetitori tra unità di ricezione e trasmissione, in modo da poter collegare un monitor a ciascun ripetitore, estendendo ulteriormente la distanza totale. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • L'estensione via Cat5 permette di utilizzare l'infrastruttura Ethernet esistente per estendere i segnali video VGA
  • Il design completamente a livello di hardware garantisce un'installazione e una configurazione semplici senza la necessità di software o driver
  • Supporta l'installazione a catena di più unità di trasmissione, nonché l'uso di ripetitori per una distanza aggiuntiva, offrendo un sistema di distribuzione VGA scalabile

Applicazioni

Per impiegare una combinazione di ripetitori o ricevitori per semplificare l'installazione di pubblicità digitale aggiungendo più display

Per posizionare i monitor nei punti in cui la visione desta più attenzione, ma installando i dispositivi del sistema in un altro luogo, pulito e sicuro

Ideale per applicazioni di pubblicità digitale nei settori finanziario, dell'istruzione e business, per fornire contenuti aggiornati che richiamano l'attenzione

Per estendere il raggio di azione dei messaggi pubblicitari in auditorium, fiere e ambienti di commercio al dettaglio

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
Cablaggio UTP Cat 5 o superiore
Collegamento a margherita
Porte 8
Prestazioni
Distanza max 150 m / 500 ft
Risoluzioni supportate 1600x1200 @ 150ft(50m)
1280x1024 @ 300ft(100m)
1024x768 @ 500ft(150m)
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
8 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Un'unità di ricezione (ST121R) per ciascun display collegato
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 5.4
Corrente di uscita 0.6A
Corrente ingresso 0.5A
Tensione di uscita 9 DC
Tensione ingresso 115V AC
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.8 kg [1.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Trasmettitore VGA a 8 porte
1 - Adattatore di alimentazione
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Extender video VGA via Cat5 a 2 porte – Trasmettitore
ST1212T
Extender video VGA via Cat5 a 2 porte – Trasmettitore

Consente di estendere e distribuire segnali VGA a 2 display, tramite cavo Cat5

€ 123,99 IVA esclusa
€ 151,27 IVA inclusa
Extender video VGA via CAT5 a 4 porte - 150 m
ST1214T
Extender video VGA via CAT5 a 4 porte - 150 m

Consente di inviare un segnale VGA su lunghe distanze a 4 display tramite cavo Cat5

€ 215,99 IVA esclusa
€ 263,51 IVA inclusa

Accessori