StarTech.com

Modulo di estensione ricevitore remoto VGA via Cat 5 (serie UTPE)

Consente di estendere e distribuire segnali VGA a display in remoto tramite cavo Cat5 – solamente ricevitore

ID prodotto: STUTPRXLEU

  • Funziona con i trasmettitori ST124UTPE e ST128UTPE della serie UTPE
  • Supporta una risoluzione massima di 1920x1200 (la risoluzione varia in base alla distanza)
  • Massima distanza fino a 300 m
  • Staffa di montaggio inclusa
€ 198,99 EUR IVA esclusa
€ 242,77 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il modulo di estensione video ricevitore remoto VGA via Cat 5 (serie UTPE) STUTPRXLEU può essere installato con gli extender VGA via Cat 5 a 4 porte, a 8 porte o con piastra a muro (ST124UTPE / ST128UTPE) di StarTech.com che permettono il collegamento di schermi remoti a una distanza massima di 300 m dalla sorgente. Con il supporto di una risoluzione massima di 1900x1200 (la risoluzione varia in base alla distanza), quest'unità di ricezione VGA via Cat 5 offre contenuti video estremamente nitidi al display remoto. Inoltre, per un'agevole installazione, STUTPRXL comprende la staffa di montaggio per versatili opzioni di montaggio. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Comprende le staffe di montaggio per installazioni ordinate e professionali su montaggi e a parete
  • Funziona con i moduli di estensione ST124UTPE, ST128UTPE (a 4 o 8 porte) della serie UTPE di StarTech.com per una maggiore versatilità

Applicazioni

Consente di utilizzare il segnale digitale per catturare l'attenzione del pubblico e offrire contenuto aggiornato con audio e video desiderati

Consente di posizionare lo schermo nell'area ideale, mentre i dispositivi di sistema si trovano altrove in un ambiente pulito e sicuro

Ideale per applicazioni di pubblicità digitale nei settori finanziario, educativo e business

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
Cablaggio UTP Cat 5 o superiore
Collegamento a margherita No
Porte 1
Prestazioni
Distanza max 300 m / 950 ft
Lunghezza max cavo 300 m [984 ft]
Risoluzioni supportate 1920x1200 @ 50m (150ft)
1600x1200 @ 100m (300ft)
1280x1024 @ 180m (550ft)
1024x768 @ 200m (620ft)
800x600 @ 300m (950ft)
Connettore/i
Connettori unità remote 1 - RJ-45 Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 7.2
Corrente di uscita 0.6A
Tensione di uscita 12 DC
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.5 mm [0.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 13.8 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Peso prodotto 476.3 g [16.8 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.3 kg [0.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricevitore UTP a lungo raggio
1 - Staffa di montaggio (con viti)
1 - Adattatore di alimentazione
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori